(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

12x 6mm ダイヤモンドバー(傘型 90゚/6mm軸)

12x 6mm ダイヤモンドバー(傘型 90゚/6mm軸)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
9,960円
税込単価
10,956円

【商品仕様】・ブランク材…クロムモリブデン鋼・砥粒…ダイヤモンドパウダー・粒度...

詳細情報を確認する

  • 砥粒:
    ダイヤモンドパウダー
  • ブランク材:
    クロムモリブデン鋼
  • 刃径:
    12mm
  • 全長:
    46mm
  • 刃長:
    6mm
  • 先端角:
    90°
  • 軸径:
    6.0mm
  • 粒度:
    #140

型番

EA819DL-56 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA819DL-56

1個

9,960( 10,956円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ブランク材…クロムモリブデン鋼
・砥粒…ダイヤモンドパウダー
・粒度…#140
・軸径…6.0mm
・刃径…12mm
・刃長…6mm
・全長…46mm
・JAN:4518340675056

商品情報

【商品仕様】
・ブランク材:クロムモリブデン鋼
・砥粒:ダイヤモンドパウダー
・粒度:#140
・軸径:6.0mm
・刃径:12mm
・刃長:6mm
・全長:46mm
・JAN:4518340675056

EA819DL-56で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

12x 6mm ダイヤモンドバー(傘型 90゚/6mm軸)の型番EA819DL-56のページです。
型番EA819DL-56に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

12x 6mm ダイヤモンドバー(傘型 90゚/6mm軸)

12x 6mm ダイヤモンドバー(傘型 90゚/6mm軸)

    6.0x 13mm ダイヤモンドバー(3mm軸)

    6.0x 13mm ダイヤモンドバー(3mm軸)

      8x 4mm ダイヤモンドバー(傘型90゚/6mm軸)

      8x 4mm ダイヤモンドバー(傘型90゚/6mm軸)

        φ3.0mm ダイヤモンドバー(丸/3mm軸)

        φ3.0mm ダイヤモンドバー(丸/3mm軸)

          5本組/3mm軸 超硬バーセット

          5本組/3mm軸 超硬バーセット

            3本組/3mm軸 ダイヤモンドバーセット

            3本組/3mm軸 ダイヤモンドバーセット

              30x0.6㎜ ダイヤモンドカッター(3mm軸)

              30x0.6㎜ ダイヤモンドカッター(3mm軸)

                6x15mm 軸付砥石(#180/3mm軸)

                6x15mm 軸付砥石(#180/3mm軸)

                  6x15mm 軸付砥石(#120/3mm軸)

                  6x15mm 軸付砥石(#120/3mm軸)

                    50x0.75mm ダイヤモンドカッター(3mm軸)

                    50x0.75mm ダイヤモンドカッター(3mm軸)

                      16mm/6mm軸 軸付ブラシ(エンド型/スチール製)

                      16mm/6mm軸 軸付ブラシ(エンド型/スチール製)

                        20mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(ステンレス)

                        20mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(ステンレス)

                          2.5mm/6mm 軸付ステンレスロープブラシ

                          2.5mm/6mm 軸付ステンレスロープブラシ

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 9,960円 6,110円 7,160円 3,330円 15,290円 17,800円 17,000円 300円 300円 20,800円 450円 3,080円 6,870円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 2日目  
                            砥粒 ダイヤモンドパウダー ダイヤモンドパウダー - ダイヤモンド - ダイヤモンドパウダー ダイヤモンド - - - - - -
                            ブランク材 クロムモリブデン鋼 - - - - - - - - - - - -
                            刃径 12mm 6mm 8mm 3.0mm 6mm - - - - - - - -
                            全長 46mm 44.5mm 60mm 45mm 45mm 44.5mm - 45mm 45mm - 80mm 65mm 80mm
                            刃長 6mm 13mm 4mm - 13mm - - - - - - - -

                            12x 6mm ダイヤモンドバー(傘型 90゚/6mm軸)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            卓上グラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました