(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3mm 軸付フェルトバフ

3mm 軸付フェルトバフ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
550円
税込単価
605円

【商品仕様】・用途…研磨仕上げ用・軸径…3.0mm・直径…17mm・高さ…5m...

詳細情報を確認する

  • 直径:
    17mm
  • 用途:
    研磨仕上げ用
  • 材質:
    フェルト
  • 重量:
    4g
  • 軸径:
    3.0mm
  • 最大回転数:
    25000rpm
  • 高さ:
    5mm

型番

EA819EB-13 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA819EB-13

1個

550( 605円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・用途…研磨仕上げ用
・軸径…3.0mm
・直径…17mm
・高さ…5mm
・材質…フェルト
・最大回転数…25000rpm
・重量…4g
・JAN:4518340190832

商品情報

EA819EB-13で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

3mm 軸付フェルトバフの型番EA819EB-13のページです。
型番EA819EB-13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3mm 軸付フェルトバフ

3mm 軸付フェルトバフ

    6x15mm 軸付砥石(#120/3mm軸)

    6x15mm 軸付砥石(#120/3mm軸)

      6x15mm 軸付砥石(#180/3mm軸)

      6x15mm 軸付砥石(#180/3mm軸)

        10x20mm 軸付砥石(#320/3mm軸)

        10x20mm 軸付砥石(#320/3mm軸)

          8mm/3.0mm軸 エンド型軸付ブラシ(ステンレス製)

          8mm/3.0mm軸 エンド型軸付ブラシ(ステンレス製)

            3本組/3mm軸 ダイヤモンドバーセット

            3本組/3mm軸 ダイヤモンドバーセット

              20mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(ステンレス)

              20mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(ステンレス)

                30mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(ステンレス製)

                30mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(ステンレス製)

                  10x20mm/6.0mm軸 軸付ゴム砥石

                  10x20mm/6.0mm軸 軸付ゴム砥石

                    50mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(カップ型 ステンレス製)

                    50mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(カップ型 ステンレス製)

                      20x25mm/6.0mm軸 軸付ゴム砥石

                      20x25mm/6.0mm軸 軸付ゴム砥石

                        16mm/6mm軸 軸付ブラシ(エンド型/スチール製)

                        16mm/6mm軸 軸付ブラシ(エンド型/スチール製)

                          15mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(筒型・ステンレス製)

                          15mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(筒型・ステンレス製)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 550円 300円 300円 410円 880円 17,800円 3,080円 1,580円 540円 2,190円 1,080円 450円 2,060円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   2日目   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能
                            直径 17mm 6mm 6mm 10mm 8mm - 20mm 30mm 10mm 50mm 20mm - -
                            用途 研磨仕上げ用 金型のメンテナンス、アルミ、ステンレスの研削、研磨、貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適 金型のメンテナンス、アルミ、ステンレスの研削、研磨、貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適 金型のメンテナンス、アルミ、ステンレスの研削、研磨、貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適 - セラミック、ガラス、鋳鉄などのグラインディングに - - 金属磨きに - 金属磨きに - 隅、狭い箇所、パイプ内側等のサビ、バリ取りに。
                            材質 フェルト - - - ステンレス タングステンカーバイド ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) - ステンレス - 鉄、真鍮メッキ ステンレス(SUS304)
                            重量 4g 3g 3g 6g - - - - - - - 36g -
                            軸径 3.0mm 3mm 3mm 3mm 3mm 3mm 6mm 6.0mm 6.0mm 6.0mm 6.0mm 6mm 6mm

                            3mm 軸付フェルトバフのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            卓上グラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました