(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

13.8x105mm ドリルビット(TiAlN coat/超硬)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

13.8x105mm ドリルビット(TiAlN coat/超硬)

通常単価(税別)
19,716円
税込単価
21,688円

【商品仕様】・材質…超硬合金・アクアコーティング・刃先径…13.8mm・全長…...

詳細情報を確認する

  • ドリル径(刃径)(mm):
    13.8
  • 溝長(mm):
    52
  • 全長(mm):
    105
  • シャンク径・MT No:
    14
  • 被削材:
    一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
  • 工具材質:
    超硬
  • コーティング・表面処理:
    鋼用
  • 単品/セット品:
    単品
  • 先端角(°):
    135
  • 直径公差(mm):
    0~-0.027
  • シンニング:
    XR形
  • コーティング・表面処理(詳細):
    アクアEXコート
  • 被削材(詳細):
    一般構造用鋼から高硬度鋼まで(HRC50まで)、ステンレス、チタン合金(アルミ合金・銅合金には不向き)
  • メーカー型番:
    AQDEXS1380
  • メーカー:
    不二越(NACHI)

型番

EA824PA-13.8 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA824PA-13.8

1個

19,716( 21,688円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…超硬合金
・アクアコーティング
・刃先径…13.8mm
・全長…105mm
・シャンク径…14mm
・溝長…52mm
・JAN:4548745397765

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

13.8x105mm ドリルビット(TiAlN coat/超硬)の型番EA824PA-13.8のページです。
型番EA824PA-13.8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

13.8x105mm ドリルビット(TiAlN coat/超硬)

13.8x105mm ドリルビット(TiAlN coat/超硬)

    4.3x 61mm ドリルビット(TiAlN coat/超硬)

    4.3x 61mm ドリルビット(TiAlN coat/超硬)

      13.0x120mm ドリル(ノス形 9.5mm軸・HSS)

      13.0x120mm ドリル(ノス形 9.5mm軸・HSS)

        12.0x120mm ドリル(ノス形 9.5mm軸・HSS)

        12.0x120mm ドリル(ノス形 9.5mm軸・HSS)

          17.0x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS)

          17.0x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS)

            1.5x 40mm ドリルビット(TiN coat HSS)

            1.5x 40mm ドリルビット(TiN coat HSS)

              1.1x100mm ドリルビット(Tin coat・Co-HSS)ロング

              1.1x100mm ドリルビット(Tin coat・Co-HSS)ロング

                12.0x300mm ドリルビット(ロング HSS)

                12.0x300mm ドリルビット(ロング HSS)

                  9.2x127mm ドリルビット(Co HSS)

                  9.2x127mm ドリルビット(Co HSS)

                    2.3x 58mm ドリルビット(HSS/2本)

                    2.3x 58mm ドリルビット(HSS/2本)

                      54mm ドリルビット(TiAlN coat/超硬)

                      54mm ドリルビット(TiAlN coat/超硬)

                        45mm ドリルビット(TiAlN coat/超硬)

                        45mm ドリルビット(TiAlN coat/超硬)

                          6.8x108mm ドリルビット(超硬付刃)

                          6.8x108mm ドリルビット(超硬付刃)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 19,716円 9,099円 4,910円 4,240円 8,140円 810円 3,140円 11,820円 3,480円 860円 8,057円 7,610円 3,310円
                            通常出荷日 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   4日目  
                            ドリル径(刃径)(mm) 13.8 4.3 13 - - - 1.1 12 - - - - 6.8
                            溝長(mm) 52 23 65 - - - 40 150 - - - - 70
                            全長(mm) 105 61 120 - - - 100 300 - - 54 45 108
                            シャンク径・MT No 14 5 9.5 - - - - - - - 4 3 -
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 - - - 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 - - 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅

                            13.8x105mm ドリルビット(TiAlN coat/超硬)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました