(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

8.3-20.5mm カウンターシンク(1/4"六角軸・4本組) EA827HA-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

8.3-20.5mm カウンターシンク(1/4"六角軸・4本組) EA827HA-10

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,700円
税込単価
12,870円

【商品仕様】・材質…HSS(ハイス)・六角シャンク…6.35mm(1/4")・...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    HSS(ハイス)
  • 総重量:
    約115g
  • サイズ(最大径×全長):
    8.3×34・10.4×34.5・12.4×36・20.5×43mm(各1本)
  • 先端:
    90°
  • 六角シャンク:
    6.35mm(1/4”)

型番

EA827HA-10 解除

Loading...

製品仕様

型番材質総重量先端
EA827HA-10HSS(ハイス)約115g90度
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA827HA-10

1個

11,700( 12,870円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…HSS(ハイス)
・六角シャンク…6.35mm(1/4")
・サイズ(最大径×全長)…8.3×34・10.4×34.5・
12.4×36・20.5×43mm
(各1本)
・先端…90°
・3溝
・金属のカウンターシンク用
・ドライバードリル、電動ドリル、又はHexビットハンドルをつけて使用して下さい。
・プラスチックケース(110×95×25mm)付
・総重量…約115g
・JAN:4548745682250

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

8.3-20.5mm カウンターシンク(1/4"六角軸・4本組) EA827HA-10の型番EA827HA-10のページです。
型番EA827HA-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

8.3-20.5mm カウンターシンク(1/4"六角軸・4本組) EA827HA-10

8.3-20.5mm カウンターシンク(1/4"六角軸・4本組) EA827HA-10

    8.3-20.5mm カウンターシンク(1/4"六角軸・4本組) EA827WA-1A

    8.3-20.5mm カウンターシンク(1/4"六角軸・4本組) EA827WA-1A

      6.3-20.5mm/1/4Hex 6本組カウンターシンク

      6.3-20.5mm/1/4Hex 6本組カウンターシンク

        6.3-20.5mm カウンターシンク(1/4"六角軸・6本組)

        6.3-20.5mm カウンターシンク(1/4"六角軸・6本組)

          3-14mm テーパードリル(1/4"六角軸)

          3-14mm テーパードリル(1/4"六角軸)

            4-30mm ステップドリル(3本組・HSS)

            4-30mm ステップドリル(3本組・HSS)

              2.0-6.0mm 9本組六角軸ステンレス用ドリル(CO-HSS)

              2.0-6.0mm 9本組六角軸ステンレス用ドリル(CO-HSS)

                3.0-10 mm ドリルセット(15本組/HSS)

                3.0-10 mm ドリルセット(15本組/HSS)

                  1.0~13mm ドリルセット(100本組/HSS)

                  1.0~13mm ドリルセット(100本組/HSS)

                    1.0~10.0mm/19本組 ストレートドリル(Co-HSS)

                    1.0~10.0mm/19本組 ストレートドリル(Co-HSS)

                      1.0~10.0mm/170本組 ストレートドリルセット(TiN-HSS)

                      1.0~10.0mm/170本組 ストレートドリルセット(TiN-HSS)

                        ストレートドリル(Co-HSS)先端角130°

                        ストレートドリル(Co-HSS)先端角130°

                          ハイスホールソーセット(六角軸/HSS) EA824HS

                          ハイスホールソーセット(六角軸/HSS) EA824HS

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 11,700円 12,680円 20,870円 18,321円 3,370円 21,808円 13,900円 14,890円 83,678円 9,420円 35,190円 10,040円 12,670円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   2日目   2日目   2日目  
                            材質 HSS(ハイス) - - - - HSS(ハイス) Co-HSS(コバルトハイス) - - Co-HSS(コバルトハイス) HSS-TiN Co-HSS(コバルトハイス) HSS
                            総重量 約115g - - - - 551g - - - - - - -
                            サイズ(最大径×全長) 8.3×34・10.4×34.5・12.4×36・20.5×43mm(各1本) - - - - - - - - - - - -
                            先端 90° - - - - - - - - 135° シンニング付 シンニング付 -
                            六角シャンク 6.35mm(1/4”) - - - - - 6.35mm - - - - - 6.35mm

                            8.3-20.5mm カウンターシンク(1/4"六角軸・4本組) EA827HA-10のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました