(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

M 6 - M12 タップダイスセット(ねじ山修正)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

M 6 - M12 タップダイスセット(ねじ山修正)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,830円
税込単価
9,713円

【商品仕様】・…・ダイス(サイズ:M6×1)・ダイス(サイズ:M8×1.25)...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    鍛造鉄

型番

EA829BH 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA829BH

1個

8,830( 9,713円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・<セット内容>…
・ダイス(サイズ:M6×1)
・ダイス(サイズ:M8×1.25)
・ダイス(サイズ:M10×1.25)
・ダイス(サイズ:M10×1.50)
・ダイス(サイズ:M12×1.25)
・ダイス(サイズ:M12×1.50)
・ダイス(サイズ:M12×1.75)
・タップ(サイズ:M6×1)
・タップ(サイズ:M8×1.25)
・タップ(サイズ:M10×1.25)
・タップ(サイズ:M10×1.5タップ(サイズ:M12×1.25)
・タップ(サイズ:M12×1.50)
・タップ(サイズ:M12×1.75)
・修正ヤスリ(ピッチ:0.75・1.00・1.25・1.50・1.75・2.00・2.50・3.00mm)
・材質…鍛造鉄
・JAN:4518340521452

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M 6 - M12 タップダイスセット(ねじ山修正)の型番EA829BHのページです。
型番EA829BHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

M 6 - M12 タップダイスセット(ねじ山修正)

M 6 - M12 タップダイスセット(ねじ山修正)

    M6-M16 タップダイスセット

    M6-M16 タップダイスセット

      タップダイスセット(ねじ山修正/ミリ・インチ)

      タップダイスセット(ねじ山修正/ミリ・インチ)

        M3-M10 タップダイスセット

        M3-M10 タップダイスセット

          M 3-M12mm タップドリルセット(ISO)

          M 3-M12mm タップドリルセット(ISO)

            M3~M12 タップセット(ISO/SKH)

            M3~M12 タップセット(ISO/SKH)

              M 4 - M 6 タップドリルセット(電設用)

              M 4 - M 6 タップドリルセット(電設用)

                M 3-M 6 タップ&ドリルセット(六角軸・ガイド付)

                M 3-M 6 タップ&ドリルセット(六角軸・ガイド付)

                  M3~M10/6本組 タップ(六角軸/HSS)

                  M3~M10/6本組 タップ(六角軸/HSS)

                    M 6x1.0 /25mm ダイス(SKS2)

                    M 6x1.0 /25mm ダイス(SKS2)

                      M6-M8-G1/8"-R1/8"グリースニップルセット

                      M6-M8-G1/8"-R1/8"グリースニップルセット

                        M 6 x1.0  ハンドタップ3本組(HSS)

                        M 6 x1.0 ハンドタップ3本組(HSS)

                          M3-M18/5本組 スクリューエキストラクター

                          M3-M18/5本組 スクリューエキストラクター

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 8,830円 43,894円 19,650円 32,500円 17,256円 28,870円 15,870円 5,920円 15,210円 4,115円 9,010円 3,489円 6,050円
                            通常出荷日 1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                            材質 鍛造鉄 SKS_2 工具鋼 SKS_2 ドリル:SKH、タップ:SKS2 HSS タップ:SKS2、ドリル:HSS - HSS SKS_2 真鍮(ニッケルメッキ) SKH -

                            M 6 - M12 タップダイスセット(ねじ山修正)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました