(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タップダイスセット(MM/NC/NF/NPT)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タップダイスセット(MM/NC/NF/NPT)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
33,980円
税込単価
37,378円

【商品仕様】・<セット内容>…・ダイス・タップ、各1本:(NC)4-40・ダイ...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    高炭素鋼(ハイカーボンスチール)
  • 総重量:
    3.5kg
  • プラスチックケースサイズ:
    510×310×60mm

型番

EA829VK-3 解除

Loading...

【商品仕様】
・<セット内容>…
・ダイス・タップ、各1本:(NC)4-40
・ダイス・タップ、各1本:(NC)6-32
・ダイス・タップ、各1本:(NC)8-32
・ダイス・タップ、各1本:(NC)10-24
・ダイス・タップ、各1本:(NC)12-24
・ダイス・タップ、各1本:(NC)1/4"-20
・ダイス・タップ、各1本:(NC)5/16"-18
・ダイス・タップ、各1本:(NC)3/8"-16
・ダイス・タップ、各1本:(NC)7"-14
・ダイス・タップ、各1本:(NC)1/2"-13
・ダイス・タップ、各1本:(NF)10-32
・ダイス・タップ、各1本:(NF)1/4"-28
・ダイス・タップ、各1本:(NF)5/16"-24
・ダイス・タップ、各1本:(NF)3/8"-24
・ダイス・タップ、各1本:(NF)7/16"-20
・ダイス・タップ、各1本:(NF)1/2"-20
・ダイス・タップ、各1本:(メトリック)M3-0.5
・ダイス・タップ、各1本:リック)M4-0.7
・ダイス・タップ、各1本:(メトリック)M4-0.75
・ダイス・タップ、各1本:(メトリック)M5-0.8
・ダイス・タップ、各1本:(メトリック)M5-0.9
・ダイス・タップ、各1本:(メトリック)M6-1.0
・ダイス・タップ、各1本:(メトリック)M7-1.0
・ダイス・タップ、各1本:(メトリック)M8-1.0
・ダイス・タップ、各1本:(メトリック)M8-1.25
・ダイス・タップ、各1本:(メトリック)M9-1.0
・ダイス・タップ、各1本:(メトリック)M9-1.25
・ダイス・タップ、各1本:(メトリック)M10-1.25
・ダイス・タップ、各1本:(メトリック)M10-1.5
・ダイス・タップ、各1本:(メトリック)M11-1.5
・ダイス・タップ、各1本:(メトリック)M12-1.5
・ダイス・タップ、各1本:(メトリック)M12-1.75
・ダイス・タップ、各1本:(NPT)1/8"-27
・ダイス・タップ、各1本:(BSP)1/8"-28
・ダイスハンドル(2本)
・タップハンドル(3本)
・ピッチゲージ:メートリック(16枚組)
・ピッチゲージ:インチ(18枚組)
・スクリュードライバー
・プラスチックケースサイズ…510×310×60mm
・総重量…3.5kg
・JAN:4518340873483
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA829VK-3

1個

33,980( 37,378円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・<セット内容>…
・ダイス・タップ、各1本:(NC)4-40
・ダイス・タップ、各1本:(NC)6-32
・ダイス・タップ、各1本:(NC)8-32
・ダイス・タップ、各1本:(NC)10-24
・ダイス・タップ、各1本:(NC)12-24
・ダイス・タップ、各1本:(NC)1/4"-20
・ダイス・タップ、各1本:(NC)5/16"-18
・ダイス・タップ、各1本:(NC)3/8"-16
・ダイス・タップ、各1本:(NC)7"-14
・ダイス・タップ、各1本:(NC)1/2"-13
・ダイス・タップ、各1本:(NF)10-32
・ダイス・タップ、各1本:(NF)1/4"-28
・ダイス・タップ、各1本:(NF)5/16"-24
・ダイス・タップ、各1本:(NF)3/8"-24
・ダイス・タップ、各1本:(NF)7/16"-20
・ダイス・タップ、各1本:(NF)1/2"-20
・ダイス・タップ、各1本:(メトリック)M3-0.5
・ダイス・タップ、各1本:リック)M4-0.7
・ダイス・タップ、各1本:(メトリック)M4-0.75
・ダイス・タップ、各1本:(メトリック)M5-0.8
・ダイス・タップ、各1本:(メトリック)M5-0.9
・ダイス・タップ、各1本:(メトリック)M6-1.0
・ダイス・タップ、各1本:(メトリック)M7-1.0
・ダイス・タップ、各1本:(メトリック)M8-1.0
・ダイス・タップ、各1本:(メトリック)M8-1.25
・ダイス・タップ、各1本:(メトリック)M9-1.0
・ダイス・タップ、各1本:(メトリック)M9-1.25
・ダイス・タップ、各1本:(メトリック)M10-1.25
・ダイス・タップ、各1本:(メトリック)M10-1.5
・ダイス・タップ、各1本:(メトリック)M11-1.5
・ダイス・タップ、各1本:(メトリック)M12-1.5
・ダイス・タップ、各1本:(メトリック)M12-1.75
・ダイス・タップ、各1本:(NPT)1/8"-27
・ダイス・タップ、各1本:(BSP)1/8"-28・ダイスハンドル(2本)
・タップハンドル(3本)
・ピッチゲージ:メートリック(16枚組)
・ピッチゲージ:インチ(18枚組)
・スクリュードライバー
・プラスチックケースサイズ…510×310×60mm
・総重量…3.5kg
・JAN:4518340873483

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

タップダイスセット(MM/NC/NF/NPT)の型番EA829VK-3のページです。
型番EA829VK-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タップダイスセット(MM/NC/NF/NPT)

タップダイスセット(MM/NC/NF/NPT)

    タップダイスセット(ねじ山修正/ミリ・インチ)

    タップダイスセット(ねじ山修正/ミリ・インチ)

      M 3-M12mm タップドリルセット(ISO)

      M 3-M12mm タップドリルセット(ISO)

        M3~M12 タップセット(ISO/SKH)

        M3~M12 タップセット(ISO/SKH)

          M 4 - M 6 タップドリルセット(電設用)

          M 4 - M 6 タップドリルセット(電設用)

            4本組 フック&ピックセット

            4本組 フック&ピックセット

              M22 x1.5  ハンドタップ3本組(SKS2)

              M22 x1.5 ハンドタップ3本組(SKS2)

                M24 x3.0  ハンドタップ3本組(SKS2)

                M24 x3.0 ハンドタップ3本組(SKS2)

                  30-250mm プーラーキット

                  30-250mm プーラーキット

                    M3~M10/6本組 タップ(六角軸/HSS)

                    M3~M10/6本組 タップ(六角軸/HSS)

                      M3-M18/5本組 スクリューエキストラクター

                      M3-M18/5本組 スクリューエキストラクター

                        自動車用ターミナルキット(Bタイプ) EA538R-4B

                        自動車用ターミナルキット(Bタイプ) EA538R-4B

                          [自動車用]内張クリップ

                          [自動車用]内張クリップ

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 33,980円 19,650円 17,256円 28,870円 15,870円 13,420円 16,838円 19,923円 71,341円 15,210円 6,050円 11,950円 10,670円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   2日目   2日目   2日目   1日目   2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            材質 高炭素鋼(ハイカーボンスチール) 工具鋼 ドリル:SKH、タップ:SKS2 HSS タップ:SKS2、ドリル:HSS 焼入鋼(黒色酸化) SKS_2 SKS_2 ドイツ鋼 HSS - ケース材質:プラスチック -
                            総重量 3.5kg 2.08kg 1.1kg 約820g 842g 630g 519g 749g 8.3kg 221g - 0.55kg 600g
                            プラスチックケースサイズ 510×310×60mm - - - - - - - - - - - -

                            タップダイスセット(MM/NC/NF/NPT)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました