(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防寒フード(注意色 オレンジ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防寒フード(注意色 オレンジ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
6,180円
税込単価
6,798円

【商品仕様】・材質…ポリエステル(中綿入り)・通気性があり、柔らかく、破れにく...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    その他
  • 色(系統):
  • メイン素材:
    ポリエステル(中綿入り)
  • 耐久撥水加工:
    なし
  • 帯電防止素材:
    なし
  • 適応温度:
    約-45℃
  • 商品詳細種別:
    防寒フード
  • 重量:
    約150g
  • 全長:
    約340mm

型番

EA915GE-40 解除

Loading...

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • ジャケットとオーバーオールは別売です。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA915GE-40

1個

6,180( 6,798円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ポリエステル(中綿入り)
・通気性があり、柔らかく、破れにくい材質です。
・耐候性があり、風を通しません。
・適応温度…約-45℃
・顔周りのニットが風を防ぎ、保温効果もあります。
・フードの調節紐付
・襟部分マジックテープ止め
・EA915GB-41/-46に取付可能です。(サブ画像参照)
取付用スナップが付いています。
・全長…約340mm
・重量…約150g
・JAN:4548745730807

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防寒フード(注意色 オレンジ)の型番EA915GE-40のページです。
型番EA915GE-40に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防寒フード(注意色 オレンジ)

防寒フード(注意色 オレンジ)

    ヘルメットインナー(防寒)

    ヘルメットインナー(防寒)

      防寒オーバーオール(注意色オレンジ)

      防寒オーバーオール(注意色オレンジ)

        防寒ベスト(Navy)

        防寒ベスト(Navy)

          防寒ジャケット(Sage)

          防寒ジャケット(Sage)

            防寒ベスト(Sage)

            防寒ベスト(Sage)

              防寒ロングコート(Navy)

              防寒ロングコート(Navy)

                ネックゲートル(防寒)

                ネックゲートル(防寒)

                  防寒ウェアー(Navy)

                  防寒ウェアー(Navy)

                    防寒オーバーオール(Navy)

                    防寒オーバーオール(Navy)

                      防寒ジャケット(蛍光ライム)

                      防寒ジャケット(蛍光ライム)

                        防寒ジャケット(適応温度…-29℃)

                        防寒ジャケット(適応温度…-29℃)

                          防寒服上下セット(Navy)

                          防寒服上下セット(Navy)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 6,180円 3,610円 21,490円 8,430円 24,860円 13,070円 26,700円 4,950円 15,310円 21,920円 35,010円 23,090円 40,070円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品分類 その他 インナー サロペット - ジャケット ベスト コート その他 - サロペット - コート その他
                            色(系統) - -
                            メイン素材 ポリエステル(中綿入り) 表:綿、内側:羊毛 ポリエステル(中綿入り) - ナイロン、ポリエステル - ナイロン、ポリエステル 表:アクリル(2重編)、裏:ポリエステル ナイロン ナイロン、ポリエステル - ポリエステル、スパンデックス ナイロン、ポリエステル
                            耐久撥水加工 なし なし なし - なし - なし なし - なし - なし なし
                            帯電防止素材 なし なし なし - なし - なし あり - なし - なし なし

                            防寒フード(注意色 オレンジ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました