(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ソックス(防寒・インナー付/ウール・ナイロン・アクリル)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ソックス(防寒・インナー付/ウール・ナイロン・アクリル)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
4,090円
税込価格
4,499円

冬場の作業時着用することで防寒でき、湿気を排除し、快適な履き心地を感じることが...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ソックスの内側はパイル編
  • インナーソックスはリブ編
  • かかと付
型番サイズ材質
EA915GG-61Mソックス:ウール、ナイロン、アクリル、
インナーソックス:ポリプロピレン
EA915GG-63LL
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M

1個

4,090( 4,499円 )

1日目

一部当日出荷可能

LL/2L

1個

4,090( 4,499円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

冬場の作業時着用することで防寒でき、湿気を排除し、快適な履き心地を感じることができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ソックス(防寒・インナー付/ウール・ナイロン・アクリル)

ソックス(防寒・インナー付/ウール・ナイロン・アクリル)

    ヘルメットインナー(防寒)

    ヘルメットインナー(防寒)

      25-27cm 防寒ソックス(2足)

      25-27cm 防寒ソックス(2足)

        防寒ベスト(Navy)

        防寒ベスト(Navy)

          防寒ジャケット(Navy)

          防寒ジャケット(Navy)

            防寒ジャケット(Sage)

            防寒ジャケット(Sage)

              防寒ベスト(Sage)

              防寒ベスト(Sage)

                防寒ロングコート(Navy)

                防寒ロングコート(Navy)

                  フェースプロテクター(防寒)

                  フェースプロテクター(防寒)

                    ネックゲートル(防寒)

                    ネックゲートル(防寒)

                      防寒ウェアー(Navy)

                      防寒ウェアー(Navy)

                        防寒オーバーオール(Navy)

                        防寒オーバーオール(Navy)

                          防寒ジャケット(蛍光ライム)

                          防寒ジャケット(蛍光ライム)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 4,090円 3,610円 1,650円 8,430円 23,790円 24,860円 13,070円 26,700円 4,960円 4,950円 15,310円 21,920円 35,010円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品分類 その他 インナー その他 - ジャケット ジャケット ベスト コート その他 その他 - サロペット -
                            色(系統) - -
                            メイン素材 ソックス:ウール、ナイロン、アクリルインナーソックス:ポリプロピレン 表:綿、内側:羊毛 綿・レーヨン・アクリル・その他 - ナイロン、ポリエステル ナイロン、ポリエステル - ナイロン、ポリエステル アクリル繊維 表:アクリル(2重編)、裏:ポリエステル ナイロン ナイロン、ポリエステル -
                            耐久撥水加工 なし なし なし - なし なし - なし なし なし - なし -
                            帯電防止素材 なし なし なし - なし なし - なし なし あり - なし -

                            ソックス(防寒・インナー付/ウール・ナイロン・アクリル)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました