(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

195x135x26mm/550g 強力保冷剤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

195x135x26mm/550g 強力保冷剤

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
860円
税込単価
946円

【商品仕様】・サイズ…195(W)×135(D)×26(T)mm・重量…約55...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    195(W)×135(D)×26(T)mm
  • 材質:
    主成分:天然高分子(植物)、容器:ポリエチレン、ナイロン
  • 重量:
    約550g

型番

EA917H-1A 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • スピード氷結タイプ
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA917H-1A

1個

860( 946円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…195(W)×135(D)×26(T)mm
・重量…約550g
・材質…主成分:天然高分子(植物)、容器:ポリエチレン、ナイロン
・魚も凍る表面温度-16℃
・JAN:4548745532043

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

195x135x26mm/550g 強力保冷剤の型番EA917H-1Aのページです。
型番EA917H-1Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

195x135x26mm/550g 強力保冷剤

195x135x26mm/550g 強力保冷剤

    195x255x35mm 強力保冷剤

    195x255x35mm 強力保冷剤

      620x360x390mm/47L クーラーボックス

      620x360x390mm/47L クーラーボックス

        170x100x10mm/150g 保冷剤(8個)

        170x100x10mm/150g 保冷剤(8個)

          640x420x450mm/60Lクーラーボックス

          640x420x450mm/60Lクーラーボックス

            478×370×255mm/17.5L保温・保冷コンテナ

            478×370×255mm/17.5L保温・保冷コンテナ

              保冷剤(500g 800g)

              保冷剤(500g 800g)

                保冷ボックス(折畳み式)

                保冷ボックス(折畳み式)

                  クーラーボックス EA505TD-72

                  クーラーボックス EA505TD-72

                    クーラーボックス(19.3L/25L)

                    クーラーボックス(19.3L/25L)

                      発泡クーラーボックス

                      発泡クーラーボックス

                        ウォータージャグ

                        ウォータージャグ

                          クーラーボックス(31.7L/44.9L)

                          クーラーボックス(31.7L/44.9L)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 860円 1,720円 19,020円 890円 24,000円 15,770円 285円 12,660円 18,000円 4,690円 1,440円 5,610円 6,329円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
                            サイズ 195(W)×135(D)×26(T)mm 195×255×35(T)mm 外寸:620×360×390(H)mm、内寸:510×285×295(H)mm - - - - - - - - - -
                            材質 主成分:天然高分子(植物)、容器:ポリエチレン、ナイロン 主成分:植物性天然高分子、容器:ポリエチレン 本体:ポリエチレン、密封材:PS/PP、断熱材:PU 外装袋:ナイロン、ポリエチレン内容物:水、吸水性樹脂、防腐剤 本体・ふた:ポリエチレン、ハンドル・タイヤ:ポリプロピレン、断熱材:発泡スチロール 主材:ポリエチレン、断熱材:硬質ウレタンフォーム 水、吸水性樹脂、防腐剤 EVA、ポリウレタン、ポリエチレン、PVC PP、PU、アルミニウム ポリプロピレン、ABS樹脂、発泡スチロール 本体:発泡スチロール、ひも:ポリプロピレン 本体:スチール、内容器:アルミニウム、断熱材:ウレタンフォーム ポリプロピレン、ABS樹脂、発泡スチロール
                            重量 約550g 1.2kg 4.6kg 約150g 5.8kg 7.0kg - - - - - - -

                            195x135x26mm/550g 強力保冷剤のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            1. 星4
                              0%
                            2. 星3
                              0%
                            3. 星2
                              0%
                            4. 星1
                              0%
                            ク^ラーボックスの保冷に使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/25
                            イエティ20の保冷に2個使用しています。
                            直接保冷材に接している物は凍ってしまうほど保冷力に優れています。逆に完全に凍結してくれるまで丸1日以上かかる感じなので、使用するときは早めに用意したほうがいいです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            保冷剤・クーラーBOXカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました