(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

300ml 涼感スプレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

300ml 涼感スプレー

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,620円
税込単価
1,782円

【商品仕様】・衣服等にスプレーするだけで体感温度が下がります。・こもった熱を吸...

詳細情報を確認する

  • 内容量:
    300ml

型番

EA920AV-52 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA920AV-52

1個

1,620( 1,782円 )

6日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・衣服等にスプレーするだけで体感温度が下がります。
・こもった熱を吸収して放熱するので根本から熱を取り除きます。
・ナノサイズの粒子が素材の奥まで浸透し、素材との接着面も多いので放熱成分がしっかり密着し、涼感効果が長持ちします。
・内容量…300ml
・JAN:4548745253573

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

300ml 涼感スプレーの型番EA920AV-52のページです。
型番EA920AV-52に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

300ml 涼感スプレー

300ml 涼感スプレー

    冷感スプレー

    冷感スプレー

      アイスノン爆冷スプレー

      アイスノン爆冷スプレー

        瞬間冷却スプレー クールリフレ コールドスプレー

        瞬間冷却スプレー クールリフレ コールドスプレー

          FT衣類用冷感ミスト

          FT衣類用冷感ミスト

            コールドスプレー

            コールドスプレー

              メーカー エスコ トラスコ中山 ICE NON サラヤ LIBERTA CO.,LTD トラスコ中山
              通常価格 1,620円 2,297円 1,014円 974円 1,280円 600円
              通常出荷日 6日目   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目   1日目~   1日目  
              内容量 300ml - - - - -

              300ml 涼感スプレーのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              清涼スプレーカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました