(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

400g 食器・調理器具洗剤(ホーミング)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

400g 食器・調理器具洗剤(ホーミング)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
285円
税込単価
314円

【商品仕様】・ホーミング・容量…400ml・弱アルカリ性・クリームタイプクレン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    洗剤
  • 用途:
    その他
  • 商品詳細種別:
    ホーミングクリームクレンザー
  • 入数:
    1個
  • 容量:
    400ml
  • メーカー:
    花王
  • 用途詳細:
    食器・調理器具洗剤

型番

EA922KA-25 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA922KA-25

1個

285( 314円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ホーミング
・容量…400ml
・弱アルカリ性
・クリームタイプクレンザー
・傷をつけずに食器や調理具を洗います。
・入数…1個
・つぶせる容器
・JAN:4548745419245

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

400g 食器・調理器具洗剤(ホーミング)の型番EA922KA-25のページです。
型番EA922KA-25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

400g 食器・調理器具洗剤(ホーミング)

400g 食器・調理器具洗剤(ホーミング)

    4.5L 住宅家具洗剤(マイペット)

    4.5L 住宅家具洗剤(マイペット)

      400ml スプレー容器(EA922KD-9,9A用)

      400ml スプレー容器(EA922KD-9,9A用)

        30ml ミンクオイル(革用)

        30ml ミンクオイル(革用)

          金属磨き液(ピカール液)

          金属磨き液(ピカール液)

            3.5kgx4個 酸素系厨房漂白剤(キッチンワイドハイター)

            3.5kgx4個 酸素系厨房漂白剤(キッチンワイドハイター)

              1000ml 強力カビハイター(業務用)

              1000ml 強力カビハイター(業務用)

                480ml 油汚れ用クリーナー

                480ml 油汚れ用クリーナー

                  尿石附着防止剤 (2個)

                  尿石附着防止剤 (2個)

                    480ml ステンレスクリーナー

                    480ml ステンレスクリーナー

                      4.0L ワックス剥離剤(超強力)

                      4.0L ワックス剥離剤(超強力)

                        480ml カーペット用クリーナー

                        480ml カーペット用クリーナー

                          30ml レザークリーナー・マルチ

                          30ml レザークリーナー・マルチ

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 285円 1,920円 210円 1,200円 470円 13,690円 890円 1,247円 1,180円 1,732円 8,830円 2,250円 930円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 洗剤 洗剤 - - - - 洗剤 クリーナー 洗剤 クリーナー はく離剤 クリーナー クリーナー
                            用途 その他 住居用 - - - - 床・壁用 その他 その他 その他 床・壁用 その他 その他
                            商品詳細種別 ホーミングクリームクレンザー マイペット 業務用 - - - - - - - - - - -
                            入数 1個 1個 - - - - - - 2個 - 1個 - -
                            容量 400ml 4.5リットル(業務用) 400ml - - - 1000ml(業務用) 480mL - 480mL - 480mL 30ml

                            400g 食器・調理器具洗剤(ホーミング)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました