(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

4.5kg 作業着用洗剤(液体ビック)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

4.5kg 作業着用洗剤(液体ビック)【1~4個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
4,630円 ~ 16,000円
税込価格
5,093円 ~ 17,600円

・機械油、オイル、食べ物汚れをしっかり落とす。・汗のニオイまですっきり。

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1個

1個

4,630( 5,093円 )

1日目

一部当日出荷可能

4個

1パック

4個入り

16,000( 17,600円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・機械油、オイル、食べ物汚れをしっかり落とす。
・汗のニオイまですっきり。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

4.5kg 作業着用洗剤(液体ビック)

4.5kg 作業着用洗剤(液体ビック)

    4.5L  食器用洗剤(ワンダフル)

    4.5L 食器用洗剤(ワンダフル)

      4.5L 食器用洗剤(キュキュット)

      4.5L 食器用洗剤(キュキュット)

        5.0L 厨房機器・設備用洗剤(パワークリーンキーパー)

        5.0L 厨房機器・設備用洗剤(パワークリーンキーパー)

          2.0kg 塩素系・排水管洗浄剤/詰替え用

          2.0kg 塩素系・排水管洗浄剤/詰替え用

            浴室・洗剤(バスマジックリン)

            浴室・洗剤(バスマジックリン)

              厨房用洗剤(マジックリン)

              厨房用洗剤(マジックリン)

                1kg 冷却水刹藻・殺菌剤

                1kg 冷却水刹藻・殺菌剤

                  厨房用洗剤(かんたんマイペット)

                  厨房用洗剤(かんたんマイペット)

                    フローリング用/木床用ワックス

                    フローリング用/木床用ワックス

                      つや出しコンパウンド

                      つや出しコンパウンド

                        1.0L/2.0L パイプクリーナー

                        1.0L/2.0L パイプクリーナー

                          トイレマジックリン(消臭ストロング)

                          トイレマジックリン(消臭ストロング)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 4,630円 1,450円 4,000円 3,630円 1,040円 2,960円 426円 3,230円 475円 14,490円 1,100円 1,370円 535円
                            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 洗剤 洗剤 洗剤 洗剤 洗剤 洗剤 洗剤 洗剤 洗剤 水性ワックス 樹脂ワックス クリーナー 洗剤
                            用途 機械、部品、設備、床用 その他 その他 機械、部品、設備、床用 水回り用 住居用 住居用 その他 その他 床・壁用 その他 水回り用 住居用
                            詳細1 弱アルカリ性洗剤 ワンダフル キュキュット アルカリ性 - バスマジックリン マジックリン除菌プラス 冷却水、冷温水系殺藻・殺菌剤 弱アルカリ性 - - ジェルタイプ トイレ用
                            詳細2 蛍光増白剤無配合 食器用洗剤 中性 - アルカリ性 中性 アルカリ性 PH3.0~4.0 客室・厨房用 - - アルカリ性 中性
                            内容量 4.5kg 4.5L(業務用) 4.5L(業務用) 5L(業務用) 2kg - - - - 18L 100g - -

                            4.5kg 作業着用洗剤(液体ビック)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            1. 星4
                              0%
                            2. 星3
                              0%
                            3. 星2
                              0%
                            4. 星1
                              0%
                            作業着の洗濯用に!
                            評価 5.0満足度:5.02023/01/26
                            機械加工現場での作業なので作業服に油がつきやすく、こちらの商品を使用し洗濯したらきれいに落ちました。
                            容量もおおいのでコストパフォーマンスは高いです。
                            お勧めします。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました