(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

500g 壁補修材(屋外用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

500g 壁補修材(屋外用)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
960円
税込単価
1,056円

【商品仕様】・内容量…500g・硬化時間…約24時間・施工面積…約1m2・カラ...

詳細情報を確認する

  • 硬化時間:
    約24時間
  • 施工面積:
    約1㎡
  • カラー:
    ホワイト
  • 使用温度範囲:
    -10~80℃
  • 内容量:
    500g

Loading...

製品特長・仕様

型番内容量使用温度範囲硬化時間施工面積
EA934JA-5500g-10~80℃約24時間約1m2

使用方法・使用事例

使用事例

500g 壁補修材(屋外用) 使用事例
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA934JA-5

1個

960( 1,056円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内容量…500g
・硬化時間…約24時間
・施工面積…約1m2
・カラー…ホワイト
・JAN:4518340212213

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

500g 壁補修材(屋外用)の型番EA934JA-5のページです。
型番EA934JA-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

500g 壁補修材(屋外用)

500g 壁補修材(屋外用)

    400g タイル目地材

    400g タイル目地材

      1.3kg すき間補修材

      1.3kg すき間補修材

        1.0kg 下地補修材

        1.0kg 下地補修材

          400g タイル接着ボンド

          400g タイル接着ボンド

            4.0kg しっくい(白)

            4.0kg しっくい(白)

              1.5kg 防水・屋根しっくい(灰色)

              1.5kg 防水・屋根しっくい(灰色)

                500g 壁補修材(屋内用)

                500g 壁補修材(屋内用)

                  400g ひび割れ補修材

                  400g ひび割れ補修材

                    4.0kg 耐火モルタル(グレー)

                    4.0kg 耐火モルタル(グレー)

                      500g タイル目地材

                      500g タイル目地材

                        500g タイル接着材

                        500g タイル接着材

                          500g マルチパテ

                          500g マルチパテ

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 960円 670円 760円 590円 670円 2,190円 1,660円 960円 920円 1,670円 810円 810円 1,180円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            硬化時間 約24時間 約30~60分(水温・気温によって変わります。) 約6~12時間(水温・気温によって変わります。) 約半日~2日(気温によって変わります。) - 約半日~2日(気温によって変わります) 約30~60分(水温・気温によって変わります。) - 約3~6時間、内部硬化約24時間(気温によって変わります。) - 約24時間 約24時間 2mm厚:2時間10mm厚:24時間
                            施工面積 約1㎡ 100×100mmの角タイル約20~30枚分 280×280mm(10mm厚) 250×250mm(10mm厚) - 2㎡(2mm厚) 200×200mm(約40mm厚) 約1~2㎡ 幅3mm×深3mm×約25m 本品4kgで耐火レンガ(ナミ型230×114×65mm)が約24個積めます。 - - -
                            カラー ホワイト ホワイト グレー ホワイト - ホワイト グレー ホワイト - グレー - - -
                            使用温度範囲 -10~80℃ 常温 常温 常温 - 常温 常温 -10~40℃ 常温 約5~30℃ -10~80℃ -10~80℃ -10~70℃
                            内容量 500g 400g 1.3kg 1kg - 4kg 1.5kg 500g 400g 4kg 500g入 500g 500g

                            500g 壁補修材(屋外用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました