(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

50ml 嫌気性接着剤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

50ml 嫌気性接着剤

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
6,330円
税込単価
6,963円

【商品仕様】・速硬化用接着剤です。・各種モーターのコイル、マグネットの接着等に...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    接着剤1液タイプ
  • 色:
    その他
  • 商品詳細種別:
    嫌気性接着剤
  • 色詳細:
    こはく
  • 耐熱温度:
    -55~120℃
  • 使用温度範囲:
    -55~120℃
  • 内容量:
    50ml
  • 型番:
    25744
  • メーカー:
    LOCTITE(ロックタイト)
  • 商品名:
    AA 326

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA935BA-21

1個

6,330( 6,963円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・速硬化用接着剤です。
・各種モーターのコイル、マグネットの接着等に
・内容量…50ml
・耐熱温度…-55/120℃
・カラー…こはく
・JAN:4548745013245

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

50ml 嫌気性接着剤の型番EA935BA-21のページです。
型番EA935BA-21に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

50ml 嫌気性接着剤

50ml 嫌気性接着剤

    ロックタイト "高性能構造用接着剤 326"(速硬化タイプ)

    ロックタイト "高性能構造用接着剤 326"(速硬化タイプ)

      50ml はめ合い用接着剤(中粘度・中強度)

      50ml はめ合い用接着剤(中粘度・中強度)

        50ml ねじゆるみ止め剤

        50ml ねじゆるみ止め剤

          50ml ねじゆるみ止め剤(高強度)

          50ml ねじゆるみ止め剤(高強度)

            50ml ねじゆるみ止め剤(低粘度・低接着)

            50ml ねじゆるみ止め剤(低粘度・低接着)

              50ml はめ合用接着剤(高強度・高粘度)

              50ml はめ合用接着剤(高強度・高粘度)

                50ml ねじゆるみ止め剤(高強度・中粘度)

                50ml ねじゆるみ止め剤(高強度・中粘度)

                  50ml ねじゆるみ止め剤(低強度・中粘度)

                  50ml ねじゆるみ止め剤(低強度・中粘度)

                    50ml ねじロック(スーパー)

                    50ml ねじロック(スーパー)

                      50ml はめ合用接着剤(高強度・低粘度) EA933AD-2

                      50ml はめ合用接着剤(高強度・低粘度) EA933AD-2

                        50ml はめ合用接着剤(高強度・低粘度) EA933AD-1

                        50ml はめ合用接着剤(高強度・低粘度) EA933AD-1

                          50ml ねじゆるみ止め剤(中強度・低粘度) EA933AC-3

                          50ml ねじゆるみ止め剤(中強度・低粘度) EA933AC-3

                            メーカー エスコ ヘンケル エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 6,330円 7,847円 4,660円 4,099円 4,790円 4,100円 5,000円 4,099円 3,813円 5,540円 5,010円 5,000円 4,099円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品種類 接着剤1液タイプ - その他 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 その他 ねじゆるみ止め剤 ねじゆるみ止め剤 その他 その他 その他 ねじゆるみ止め剤
                            その他 - その他 グリーン グリーン グリーン
                            商品詳細種別 嫌気性接着剤 - はめ合い用接着剤 - - - はめ合用接着剤 - - ねじロック はめ合用接着剤 はめ合用接着剤 -
                            色詳細 こはく - - - - - - - - - - -
                            耐熱温度 -55~120℃ - - - - - - - - - - - -

                            50ml 嫌気性接着剤のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ねじゆるみ止め剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました