(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シューズキーパー(2足組)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シューズキーパー(2足組)【2個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
745円
税込単価
820円

【商品仕様】・サイズ…86(W)×65(D)×327(H)mm・材質…ポリプロ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • その他:
    オプション
  • 材質:
    ポリプロピレン、スチール
  • サイズ詳細:
    86(W)×65(D)×327(H)mm
  • 入数:
    2足
  • メーカー型番:
    SKP-2MV
  • メーカー:
    アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)

型番

EA939A-5 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA939A-5

1パック

2個入り

745( 820円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…86(W)×65(D)×327(H)mm
・材質…ポリプロピレン、スチール
・24cm/30cmの靴に使用可能。
・入数…2足
・JAN:4548745424744

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シューズキーパー(2足組)の型番EA939A-5のページです。
型番EA939A-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シューズキーパー(2足組)

シューズキーパー(2足組)

    25-27cm 靴下(純綿/5足)

    25-27cm 靴下(純綿/5足)

      24-27cm 靴下(抗菌・防臭/綿・ポリウレタン)5足

      24-27cm 靴下(抗菌・防臭/綿・ポリウレタン)5足

        25-27cm 靴下(伸縮素材)

        25-27cm 靴下(伸縮素材)

          ポリエステルパイル製スリッパ

          ポリエステルパイル製スリッパ

            サンダル 抗菌衛生(ブラウン,カーキ Lサイズ)

            サンダル 抗菌衛生(ブラウン,カーキ Lサイズ)

              [L] サンダル(抗菌衛生/メタリック)

              [L] サンダル(抗菌衛生/メタリック)

                24~27cm 靴中敷

                24~27cm 靴中敷

                  [L] サンダル(抗菌衛生/ブラウン)

                  [L] サンダル(抗菌衛生/ブラウン)

                    [LL] サンダル(抗菌衛生/メタリック)

                    [LL] サンダル(抗菌衛生/メタリック)

                      2WAYサンダル

                      2WAYサンダル

                        シューズ消臭剤

                        シューズ消臭剤

                          プロスニーカー (黒)

                          プロスニーカー (黒)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 745円 1,160円 1,830円 1,050円 140円 1,090円 1,070円 1,347円 1,070円 1,030円 4,860円 895円 8,039円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 関連品 靴下 靴下 靴下 スリッパ スリッパ スリッパ 中敷 スリッパ スリッパ スリッパ 関連品 -
                            その他 オプション - - - - - - - - - - オプション -
                            材質 ポリプロピレン、スチール 綿100% 綿80%、ポリウレタン20% 綿・ポリエステル・ポリウレタン ポリエステルパイル、EVA 軟質発泡塩化ビニール(P.V.C) 軟質発泡塩化ビニール(P.V.C) ポリエステル、ポリエチレン 軟質発泡塩化ビニール(P.V.C) 軟質発泡塩化ビニール(P.V.C) 甲部:合成皮革、ソール:ウレタン、インソール:発泡ウレタン - 甲部:合皮、合成繊維メッシュ、インソール:合成繊維メッシュ、ソール:EVA、ゴム
                            サイズ詳細 86(W)×65(D)×327(H)mm 25~27cm 24~27cm 25~27cm - Lサイズ(25.8cm) Lサイズ(26.0cm) - Lサイズ(26.0cm) LLサイズ(27.0cm) - - -
                            入数 2足 5足組 5足入り 5足組 1足 - - - - - - 1足分(2個入) -

                            シューズキーパー(2足組)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました