(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
両面テープ(1.2mm モール用)
  • 数量スライド割引

両面テープ(1.2mm モール用) (レビュー)

通常価格(税別)
592円 ~ 2,960円
税込価格
651円 ~ 3,256円
通常出荷日
1日目  一部当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります
【商品仕様】
・内芯径…76mm(3")
・長さ…10m
・厚さ…1.2mm
・材質…基材:発泡ポリオレフィン、粘着剤:ゴム系
・テープ色…白
【用途】
・家庭用各種フック類の固定、小型成型部品のフック取付、小型電気部品の取付、各種銘板、モールの固定に

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。

両面テープ(1.2mm モール用)のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
  1. 星5
    0%
  2. 星3
    0%
  3. 星2
    0%
  4. 星1
    0%
並び替え
絞り込み
  1. 1
    モールの接着
    評価 4.0満足度:4.02018/05/17
    床用モールが剥がれていたので、再接着するのに使いました。
    もう少し幅のバリエーションがあればうれしいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

両面テープ(1.2mm モール用)

両面テープ(1.2mm モール用)

    15mmx1.0m 両面テープ・強力ダッシュボード用)

    15mmx1.0m 両面テープ・強力ダッシュボード用)

      300x200mm 構造用両面接合シート(透明タイプ)

      300x200mm 構造用両面接合シート(透明タイプ)

        両面テープ(カーペット用)

        両面テープ(カーペット用)

          両面テープ・強力(プラスチック用)

          両面テープ・強力(プラスチック用)

            両面テープ(薄型・一般用)

            両面テープ(薄型・一般用)

              両面テープ・超強力(タイル用)

              両面テープ・超強力(タイル用)

                両面テープ(クッションフロア用)

                両面テープ(クッションフロア用)

                  両面テープ(剥せる・壁紙用)

                  両面テープ(剥せる・壁紙用)

                    両面テープ(位置決め調整用)

                    両面テープ(位置決め調整用)

                      両面テープ・手切れ・透明(ガラス用)

                      両面テープ・手切れ・透明(ガラス用)

                        両面テープ(高耐久性)

                        両面テープ(高耐久性)

                          防水気密テープ(両面・黒)

                          防水気密テープ(両面・黒)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 592円 790円 2,600円 935円 377円 345円 1,010円 807円 760円 1,920円 545円 1,359円 1,220円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            テープ厚(mm) 1.2 0.8 1 0.4 0.15 0.16 1.3 0.1 2.5 0.13 0.08 0.33 0.23
                            テープ長さ(m) 10 1 0.2 15 20 20 5 20 1.5 10 15 10 20
                            粘着剤 ゴム系 アクリル系 アクリル系 ゴム系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 ゴム系 アクリル系 アクリル系 アクリル系
                            ホワイト グレー クリア(透明) ホワイト ホワイト / クリア(半透明) ホワイト ブラック クリア(透明) ホワイト ホワイト クリア(透明) ブラック ブラック

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。