(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防錆フィルム(150m)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防錆フィルム(150m)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
33,600円 ~ 39,832円
税込価格
36,960円 ~ 43,815円

製品製造・保管・輸送工程における錆の形成を化学的に防ぎ、オイルやグリースが必要...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
幅(mm)
カラー
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
900
ライトイエロー
鉄専用

1個

33,600( 36,960円 )

1日目

一部当日出荷可能

1200
ライトイエロー
鉄専用

1個

39,832( 43,815円 )

1日目

一部当日出荷可能

1200
オレンジ
鉄・非鉄両用

1個

38,906( 42,797円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

製品製造・保管・輸送工程における錆の形成を化学的に防ぎ、オイルやグリースが必要ないので大幅な作業効率の向上が行えます。
【用途】
・自動車部品、工作機械、金型等の鉄系部品に(EA944WA-1/-2)
・亜鉛メッキ鋼板、アルミシリンダーヘッド等に(EA944WA-11)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防錆フィルム(150m)

防錆フィルム(150m)

    フッ素樹脂フィルム ETFE-0.05-1m

    フッ素樹脂フィルム ETFE-0.05-1m

      ポリエステルフィルム ルミラー(R)

      ポリエステルフィルム ルミラー(R)

        難燃性ポリエステル系フィルム ダイアラミー(R)

        難燃性ポリエステル系フィルム ダイアラミー(R)

          0.92x 5m/0.9mm ポリエステル帆布

          0.92x 5m/0.9mm ポリエステル帆布

            1.03x25m/0.56mm ポリエステル帆布(OD色)

            1.03x25m/0.56mm ポリエステル帆布(OD色)

              筋ゴムマット

              筋ゴムマット

                テストピース カチオン電着塗装

                テストピース カチオン電着塗装

                  480mmx500mm 制振材シート

                  480mmx500mm 制振材シート

                    低反発ゴム

                    低反発ゴム

                      SBRスポンジシート

                      SBRスポンジシート

                        フッ素樹脂(PTFE)特殊パンチングシート

                        フッ素樹脂(PTFE)特殊パンチングシート

                          赤シリコンゴムシート 500×500×3mm

                          赤シリコンゴムシート 500×500×3mm

                            メーカー エスコ アズワン アズワン アズワン エスコ エスコ 和気産業 アズワン エスコ 和気産業 アズワン フロンケミカル アズワン
                            通常価格 33,600円 12,300円 12,000円 12,800円 20,260円 48,180円 25,967円 37,793円 2,790円 9,188円 11,210円 51,765円 13,000円
                            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 7日目   10日目   10日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   19日目   1日目   当日出荷可能 2日目   10日目   1日目   12日目  
                            商品タイプ シート シート シート シート シート シート シート その他 シート シート シート シート シート
                            材質 【樹脂】PE(ポリエチレン) 【樹脂】ふっ素樹脂 【樹脂】ポリエステル 【樹脂】ポリエステル 【樹脂】ポリエステル 【樹脂】ポリエステル 【ゴム】スチレンブタジエンゴム(SBRスポンジ・発泡体) 【その他】その他 【その他】その他 【ゴム】ニトリルゴム 【ゴム】スチレンブタジエンゴム(SBRスポンジ・発泡体) 【樹脂】ふっ素樹脂 【ゴム】シリコンゴム
                            長さ(mm) 150000 1120 20000 10000 5000 25000 5000 70 500 500 9000 1000 500
                            厚さ(mm) 0.08 0.05 0.1 0.05 0.9 0.56 3 0.8 1.5 3 5 0.5 3
                            商品詳細種別 防錆フィルム(150m) - - - ポリエステル帆布 ポリエステル帆布 - - 制振材シート - - - -

                            防錆フィルム(150m)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました