(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

回転フック(亜鉛ダイカスト)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

回転フック(亜鉛ダイカスト)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
915円
税込価格
1,007円

【特長】材質が亜鉛ダイカストで木ねじが付属している回転フックです。

詳細情報を確認する

  • 材質:
    亜鉛ダイカスト
  • 幅:
    37mm
  • 穴径:
    3.5mm
  • 商品詳細種別:
    回転フック(亜鉛ダイカスト)
  • 付属品:
    木ねじ
  • 吊下荷重:
    2kg

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
高さ
奥行
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
30mm
55mm

1個

915( 1,007円 )

1日目

一部当日出荷可能

27mm
57mm

1個

915( 1,007円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】材質が亜鉛ダイカストで木ねじが付属している回転フックです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

回転フック(亜鉛ダイカスト)

回転フック(亜鉛ダイカスト)

    2段フック(ステンレス製)

    2段フック(ステンレス製)

      フック(亜鉛ダイカスト/アイボリー)

      フック(亜鉛ダイカスト/アイボリー)

        回転フック(ステンレス製)

        回転フック(ステンレス製)

          フック(亜鉛合金/2個)

          フック(亜鉛合金/2個)

            33x40mm 回転フック(ステンレス製)

            33x40mm 回転フック(ステンレス製)

              41.5x36mm 回転フック(ステンレス製)

              41.5x36mm 回転フック(ステンレス製)

                36x38.3mm 回転フック(ステンレス製)

                36x38.3mm 回転フック(ステンレス製)

                  70x75mm 回転2段フック(スチール ニッケルメッキ)

                  70x75mm 回転2段フック(スチール ニッケルメッキ)

                    フックハンガー(スライド式)

                    フックハンガー(スライド式)

                      フック(ステンレス製/鏡面仕上)

                      フック(ステンレス製/鏡面仕上)

                        フック(ステンレス製)鏡面研磨仕上げ

                        フック(ステンレス製)鏡面研磨仕上げ

                          31x40mm フック(ステンレス製)

                          31x40mm フック(ステンレス製)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 915円 390円 409円 1,890円 305円 331円 910円 490円 164円 700円 1,039円 1,870円 510円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            材質 亜鉛ダイカスト - 亜鉛合金 SUS304 亜鉛合金 SUS304 ステンレスSUS304 SUS304 鉄、ビニールキャップ 塩化ビニール・ABS樹脂・SUS304 - ステンレスSUS304 ステンレスSUS304
                            37mm - - - - - 64mm - - - - - 10mm
                            穴径 3.5mm - 4.5mm - 3.0mm 3.5mm 4.2mm 4mm 3.5mm 3mm - - 3.2mm
                            商品詳細種別 回転フック(亜鉛ダイカスト) - フック(亜鉛ダイカスト/アイボリー) 回転フック(ステンレス製) フック(亜鉛合金/2個) - - - - - - フック(ステンレス製) -
                            付属品 木ねじ - - 取付ねじ - 木ねじ 取付ねじ 木ねじ 木ねじ(サイズ:2.7×16mm) 木ねじ(2本) - 取付用木ネジ 取付用木ネジ

                            回転フック(亜鉛ダイカスト)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            フックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました