(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

90x19mm 回転ロングフック(亜鉛ダイカスト)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

90x19mm 回転ロングフック(亜鉛ダイカスト)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,109円
税込単価
1,220円

【商品仕様】・材質…亜鉛ダイカスト・仕上げ…メッキ仕上げ・高さ…19mm・奥行...

詳細情報を確認する

  • カラー:
    WB(ホワイトブロンズ)
  • 材質:
    亜鉛ダイカスト
  • 幅:
    44mm
  • 高さ:
    19mm
  • 奥行:
    90mm
  • 付属品:
    取付ねじ×2本
  • 使用荷重:
    3kg
  • 仕上:
    メッキ仕上げ

型番

EA951DG-24 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA951DG-24

1個

1,109( 1,220円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…亜鉛ダイカスト
・仕上げ…メッキ仕上げ
・高さ…19mm
・奥行…90mm
・幅…44mm
・使用荷重…3kg
・カラー…WB(ホワイトブロンズ)
・付属品…取付ねじ×2本
・左右に倒れるので使用しないときに邪魔になりません。
・ロングタイプでハンガーなどがたくさん掛かります。奥行があるのでベルト状のものでも掛けやすい。
・JAN:4548745994360

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

90x19mm 回転ロングフック(亜鉛ダイカスト)の型番EA951DG-24のページです。
型番EA951DG-24に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

90x19mm 回転ロングフック(亜鉛ダイカスト)

90x19mm 回転ロングフック(亜鉛ダイカスト)

    39x56mm フック(スチール製シリコンコート)

    39x56mm フック(スチール製シリコンコート)

      41.5x36mm 回転フック(ステンレス製)

      41.5x36mm 回転フック(ステンレス製)

        26x49x14mm 収納フック

        26x49x14mm 収納フック

          31x40mm フック(ステンレス製)

          31x40mm フック(ステンレス製)

            47x79mm フック(スチール製シリコンコート)

            47x79mm フック(スチール製シリコンコート)

              フック(ステンレス製)鏡面研磨仕上げ

              フック(ステンレス製)鏡面研磨仕上げ

                回転フック(亜鉛ダイカスト)

                回転フック(亜鉛ダイカスト)

                  33x40mm 回転フック(ステンレス製)

                  33x40mm 回転フック(ステンレス製)

                    36x38.3mm 回転フック(ステンレス製)

                    36x38.3mm 回転フック(ステンレス製)

                      70x75mm 回転2段フック(スチール ニッケルメッキ)

                      70x75mm 回転2段フック(スチール ニッケルメッキ)

                        80x115mm フック(ステンレス製)

                        80x115mm フック(ステンレス製)

                          70x17.5x34mm ウォールフック(ステンレス製)

                          70x17.5x34mm ウォールフック(ステンレス製)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 1,109円 681円 910円 660円 510円 714円 1,870円 915円 331円 490円 164円 5,250円 2,129円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            カラー WB(ホワイトブロンズ) - - - - - - - - - - -
                            材質 亜鉛ダイカスト スチール ステンレスSUS304 - ステンレスSUS304 スチール ステンレスSUS304 亜鉛ダイカスト SUS304 SUS304 鉄、ビニールキャップ ステンレス(SUS303) -
                            44mm 9mm 64mm - 10mm 12mm - 37mm - - - - -
                            高さ 19mm 56mm 36mm - 40mm 79mm - - 40mm 38.3mm 75mm 115mm -
                            奥行 90mm 39mm 41.5mm - 31mm 47mm - - 33mm 36mm 70mm 80mm -

                            90x19mm 回転ロングフック(亜鉛ダイカスト)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            フックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました