(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

収納庫

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

収納庫

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
45,400円 ~ 69,123円
税込価格
49,940円 ~ 76,035円

・錆びにくく、衝撃にも強い樹脂製の収納棚。・水洗いができて、いつも清潔に保てま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    掃除用具収納庫
  • 奥行(mm):
    490
  • 高さ(mm):
    1810
  • 商品詳細種別:
    収納庫
  • 材質:
    ポリプロピレン、アルミ
  • 耐荷重:
    棚板1枚あたり:5kg、ポケット1個あたり:2kg、底板:15kg、パイプハンガー1個あたり:10kg
  • ※注意:
    【お客様組立品】

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
幅(mm)
重量
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
761
21.5kg
棚板3枚、小物ポケット2個、フック3個

1個

69,123( 76,035円 )

1日目

一部当日出荷可能

386
13.5kg
棚板1枚、小物ポケット1個、フック3個

1個

45,400( 49,940円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・錆びにくく、衝撃にも強い樹脂製の収納棚。
・水洗いができて、いつも清潔に保てます。
・金属製に比べ、衝撃を受けても変型しにくい樹脂製
・南京錠取付穴付(ツル径φ5mmまで)(鍵は付属していません。)
・清掃用品は含まれません。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

収納庫

収納庫

    モップハンガー(ジェルシート)

    モップハンガー(ジェルシート)

      930x505x1383mm モップハンガー(12本掛)

      930x505x1383mm モップハンガー(12本掛)

        510×1170×1020mmビルメンカート

        510×1170×1020mmビルメンカート

          5本用 モップハンガー(壁掛け式)

          5本用 モップハンガー(壁掛け式)

            516x820x1033mm ビルメンカート

            516x820x1033mm ビルメンカート

              モップハンガー(壁面固定タイプ)

              モップハンガー(壁面固定タイプ)

                6本掛 モップハンガー

                6本掛 モップハンガー

                  560x450x 930mm 清掃用カート/替バケツ

                  560x450x 930mm 清掃用カート/替バケツ

                    620x 860x985mm ビルメンカート

                    620x 860x985mm ビルメンカート

                      モップハンガー(5本掛け)

                      モップハンガー(5本掛け)

                        962×490×1273mmモップハンガー(12本掛)

                        962×490×1273mmモップハンガー(12本掛)

                          445x360x1325mm モップハンガー(3本掛)

                          445x360x1325mm モップハンガー(3本掛)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 45,400円 648円 45,020円 67,100円 8,380円 49,620円 1,080円 33,490円 25,300円 49,620円 54,706円 50,270円 27,390円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 掃除用具収納庫 - モップハンガー そうじカート モップハンガー そうじカート モップハンガー モップハンガー - そうじカート - モップハンガー モップハンガー
                            奥行(mm) 490 - 505 1170 145 820 92 505 - 975 - 490 360
                            高さ(mm) 1810 - 1383 1020 146 1033 66 1375 - 1005 - 1273 1325
                            商品詳細種別 収納庫 モップハンガー(ジェルシート) - - - - - - - - - - -
                            材質 ポリプロピレン、アルミ ベース:鋼板、ローラー部:ポリエチレン 本体:スチールに粉体塗装・アルミレール、丸パイプ:スチールにユニクロメッキ、クリップ:ポリプロピレン・ナイロン・合成ゴム、受皿:スチールに粉体塗装 本体:スチールパイプ、トレイ・バケツ:ポリプロピレン、ダストパック:ナイロン スチール(粉体塗装) 本体:スチール(クロームメッキ)、トレイ:ポリプロピレン ABS、ラバー 本体・受皿:スチールに粉体塗装、丸パイプ:スチールにユニクロメッキ - 本体:Φ25.4mmスチールパイプにクロームメッキ、トレイ:ポリプロピレン、専用袋:ナイロン ステンレスSUS304 スチールに粉体塗装、ABS樹脂、EPDM 本体:スチールに粉体塗装・アルミレール、丸パイプ・線材:スチールにユニクロメッキ、クリップ:ポリプロピレン・ナイロン・合成ゴム、ジョイント・受皿:ポリプロピレン(再生樹脂)

                            収納庫のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            掃除用具保管用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました