(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エスコ ビジネスチェアー EA956XL

エスコ ビジネスチェアー EA956XL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
32,824円
税込単価
36,106円

【特長】・ガス式上下調節機構、背もたれロッキング機構。【材質】・張地:ポリエス...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    肘なし
  • 重量:
    11.4kg
  • ※注意:
    【お客様組立品】
  • 脚幅:
    610mm
  • 詳細1:
    ガス式上下調節機構、背もたれロッキング機構

型番

EA956XL-12A 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
サイズ
材質
色詳細
キャスター
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA956XL-12A

610×550×880~990(H)mm
張地:ポリエステル、脚部・キャスター(車輪部):ナイロン、クッション部:ウレタンフォーム
ブルー
自在×5

1個

32,824( 36,106円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・ガス式上下調節機構、背もたれロッキング機構。【材質】・張地:ポリエステル脚部・キャスター(車輪部):ナイロンクッション部:ウレタンフォーム

EA956XL-12Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エスコ ビジネスチェアー EA956XLの型番EA956XL-12Aのページです。
型番EA956XL-12Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エスコ ビジネスチェアー EA956XL

エスコ ビジネスチェアー EA956XL

    オフィスチェア OHチェア 肘なし

    オフィスチェア OHチェア 肘なし

      エスコ ビジネスチェアー EA956XB

      エスコ ビジネスチェアー EA956XB

        エスコ ビジネスチェアー(ブラック)EA956XN-6

        エスコ ビジネスチェアー(ブラック)EA956XN-6

          エスコ ビジネスチェアー(ブラック)EA956XN-1A

          エスコ ビジネスチェアー(ブラック)EA956XN-1A

            エスコ ビジネスチェアー 肘付 EA956XA ブルー・オレンジ/ブラック・グレー

            エスコ ビジネスチェアー 肘付 EA956XA ブルー・オレンジ/ブラック・グレー

              スタンドワークチェアー

              スタンドワークチェアー

                スタンドワークチェアー(クリーンルーム用)

                スタンドワークチェアー(クリーンルーム用)

                  ワークチェアー(グレー/ブルー)

                  ワークチェアー(グレー/ブルー)

                    ビジネスチェアー(ブラック) EA956XC-41

                    ビジネスチェアー(ブラック) EA956XC-41

                      ビジネスチェアー(ブラック/本革) EA956XC-46

                      ビジネスチェアー(ブラック/本革) EA956XC-46

                        ビジネスチェアー(ゲーミングスタイル)

                        ビジネスチェアー(ゲーミングスタイル)

                          ビジネスチェアー(チャコールグレー)

                          ビジネスチェアー(チャコールグレー)

                            メーカー エスコ ロアス エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 32,824円 25,010円 26,230円 20,180円 25,480円 34,606円 32,979円 41,675円 17,570円 20,210円 50,360円 58,320円 17,190円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                            種類 肘なし 肘なし 肘なし 肘なし 肘あり 肘あり 肘なし 肘なし 肘なし 肘あり 肘あり 肘あり 肘なし
                            重量 11.4kg - 8.4kg 6.8kg 13.5kg 16.5kg 11kg 10kg 6.5kg 13.2kg 17kg 18.9kg 5.8kg
                            ※注意 【お客様組立品】 - 【お客様組立品】 【お客様組立品】 【お客様組立品】 【お客様組立品】 - - 【お客様組立品】 【お客様組立品】 【お客様組立品】 【お客様組立品】 【お客様組立品】(組立時間目安:1人で5分)
                            脚幅 610mm - 583mm 520mm 590mm 585mm Φ360 Φ360 535mm 580mm 660mm 660mm 515mm
                            詳細1 ガス式上下調節機構、背もたれロッキング機構 - 背もたれロッキング機構 - - - - - ガス式上下調節機構 - - - -

                            エスコ ビジネスチェアー EA956XLのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました