(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

13.5mm ブラケット・H鋼用360゚向自在(30mmレール)

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,090円
税込単価
1,199円

【商品仕様】・30mmレール用・サイズ…64×27×52(H)mm・口の幅…1...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    64×27×52(H)mm
  • 材質:
    スチール
  • 口の幅:
    13.5mm

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA970EF-22

1個

1,090( 1,199円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・30mmレール用
・サイズ…64×27×52(H)mm
・口の幅…13.5mm
・材質…スチール
・鋼材の下にレールを取付けられます。
・ブラケットの向きが360度自由に変えれます。
・JAN:4548745440041

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

13.5mm ブラケット・H鋼用360゚向自在(30mmレール)の型番EA970EF-22のページです。
型番EA970EF-22に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

13.5mm ブラケット・H鋼用360゚向自在(30mmレール)

13.5mm ブラケット・H鋼用360゚向自在(30mmレール)

    13.5mm クリップ付天井ブラケット(30mmレール)

    13.5mm クリップ付天井ブラケット(30mmレール)

      33x80mm 取付ブラケット・天井用(40mmレール用)

      33x80mm 取付ブラケット・天井用(40mmレール用)

        33×47.5mm天井先付用ブラケット(ベンダーレール用)

        33×47.5mm天井先付用ブラケット(ベンダーレール用)

          800x800mm/500R 隙間シート用カーブレール(アルミ製)

          800x800mm/500R 隙間シート用カーブレール(アルミ製)

            47mm/10kg ランナー・フック付(40mmレール用)

            47mm/10kg ランナー・フック付(40mmレール用)

              24mm/12kg ランナー・リング付(40mmレール用)

              24mm/12kg ランナー・リング付(40mmレール用)

                フック付ランナー(30mmレール/後付用)

                フック付ランナー(30mmレール/後付用)

                  リング付ランナー(30mmレール/後付用)

                  リング付ランナー(30mmレール/後付用)

                    30x23mm/2.0m 隙間シート用レール(アルミ製)

                    30x23mm/2.0m 隙間シート用レール(アルミ製)

                      800x800mm/300R 隙間シート用レール・カーブ(アルミ製)

                      800x800mm/300R 隙間シート用レール・カーブ(アルミ製)

                        カーテンレールセット(伸縮式)

                        カーテンレールセット(伸縮式)

                          レクト30 レール

                          レクト30 レール

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 日中製作所
                            通常価格 1,090円 1,033円 295円 990円 10,800円 475円 454円 475円 375円 4,400円 6,800円 5,320円 3,518円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 4日目  
                            サイズ 64×27×52(H)mm 60×27×52(H)mm 80×33×11(H)mm 33×47.5×8.5(H)mm 800×800mm 20×23×72(H)mm 32.5×23×49.3(H)mm 9.8×22×67(H)mm 22×9.8×45.5(H)mm - - - -
                            材質 スチール スチール スチール アルミ アルミ - - - - アルミ アルミアルマイト仕上げ ステンレス(SUS430) -
                            口の幅 13.5mm 13.5mm - - - - - - - - - - -

                            13.5mm ブラケット・H鋼用360゚向自在(30mmレール)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました