(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

950x505x1850mm スチールラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

950x505x1850mm スチールラック

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
55,904円
税込単価
61,494円

【商品仕様】・※注意※…【お客様組立品】・重量…25.7kg・本体材質…スチー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    モップハンガー
  • 幅(mm):
    950
  • 奥行(mm):
    505
  • 高さ(mm):
    1850
  • 重量:
    25.7kg
  • 付属品:
    フックバー4本、トレー3個
  • ※注意:
    【お客様組立品】
  • 本体材質:
    スチールメラミン焼付
  • 型番:
    C300-950X-MB
  • メーカー:
    山崎産業(CONDOR)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

EA976AY-6 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA976AY-6

1個

55,904( 61,494円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・※注意※…【お客様組立品】
・重量…25.7kg
・本体材質…スチールメラミン焼付
・付属品…フックバー4本、トレー3個
・サイズ(mm)…950×505×1850(H)
・JAN:4518340680975

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

950x505x1850mm スチールラックの型番EA976AY-6のページです。
型番EA976AY-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

950x505x1850mm スチールラック

950x505x1850mm スチールラック

    510×1170×1020mmビルメンカート

    510×1170×1020mmビルメンカート

      840x440x1818mm スチールラック

      840x440x1818mm スチールラック

        930x505x1383mm モップハンガー(12本掛)

        930x505x1383mm モップハンガー(12本掛)

          516x820x1033mm ビルメンカート

          516x820x1033mm ビルメンカート

            620x 860x985mm ビルメンカート

            620x 860x985mm ビルメンカート

              445x360x1325mm モップハンガー(3本掛)

              445x360x1325mm モップハンガー(3本掛)

                465x485x1365mm モップハンガー(6本掛)

                465x485x1365mm モップハンガー(6本掛)

                  962×490×1273mmモップハンガー(12本掛)

                  962×490×1273mmモップハンガー(12本掛)

                    モップハンガー(5本掛け)

                    モップハンガー(5本掛け)

                      6本掛 モップハンガー

                      6本掛 モップハンガー

                        5本用 モップハンガー(壁掛け式)

                        5本用 モップハンガー(壁掛け式)

                          560x450x 930mm 清掃用カート/替バケツ

                          560x450x 930mm 清掃用カート/替バケツ

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 55,904円 67,100円 65,010円 45,020円 49,620円 49,620円 27,390円 39,690円 50,270円 54,706円 33,490円 8,380円 25,300円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ モップハンガー そうじカート モップハンガー モップハンガー そうじカート そうじカート モップハンガー モップハンガー モップハンガー - モップハンガー モップハンガー -
                            幅(mm) 950 510 840 約930 516 631 445 420 962 - 536 670 -
                            奥行(mm) 505 1170 440 505 820 975 360 440 490 - 505 145 -
                            高さ(mm) 1850 1020 1818 1383 1033 1005 1325 1365 1273 - 1375 146 -
                            重量 25.7kg 17kg 14kg 約10kg 約11.5kg 約12kg 約4.9kg 約8.7kg 10kg 8.5kg 9kg 約1.5kg -

                            950x505x1850mm スチールラックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            掃除用具保管用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました