(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マグネット

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
890円
税込単価
979円

詳細1:EA983FS-613、-623、-633専用マグネット

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 詳細1:
    EA983FS-613、-623、-633専用マグネット
  • 商品詳細種別:
    マグネット

型番

EA983FS-643 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
入数
耐荷重
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983FS-643

Φ81×13(H)mm
1個
40kg

1個

890( 979円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

詳細1:EA983FS-613、-623、-633専用マグネット

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットの型番EA983FS-643のページです。
型番EA983FS-643に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネット

マグネット

    [単3x4本]LED回転灯 マグネット付

    [単3x4本]LED回転灯 マグネット付

      DC12V/24V 自動車用LED回転灯

      DC12V/24V 自動車用LED回転灯

        159x 95mm シグナルライト(高輝度LED)

        159x 95mm シグナルライト(高輝度LED)

          78x432x787mm LED方向指示灯

          78x432x787mm LED方向指示灯

            [単3x4本]LED回転灯 壁面取付用ねじ穴付

            [単3x4本]LED回転灯 壁面取付用ねじ穴付

              60φ LED信号灯

              60φ LED信号灯

                [乾電池式] LEDピカピカチューブ

                [乾電池式] LEDピカピカチューブ

                  LED現場点滅灯(ソーラー充電・コーン用)

                  LED現場点滅灯(ソーラー充電・コーン用)

                    角型警光灯 K型 マグネットタイプ

                    角型警光灯 K型 マグネットタイプ

                      マグネットベース(首振/EA983FS-613・623用)

                      マグネットベース(首振/EA983FS-613・623用)

                        [単4x3本]LED警告灯(マグネット付) EA983FR-51

                        [単4x3本]LED警告灯(マグネット付) EA983FR-51

                          [DC12V・24V] LED回転灯(マグネット付/黄色) EA983FS-800

                          [DC12V・24V] LED回転灯(マグネット付/黄色) EA983FS-800

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ KOITO エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 890円 8,350円 12,322円 2,100円 23,240円 7,450円 3,496円 3,980円 1,860円 19,800円 970円 2,440円 3,690円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            その他 オプション - - - - - - - - - - - -
                            詳細1 EA983FS-613、-623、-633専用マグネット 防滴構造 外突規制適合品 スタンド、マグネット付 点滅、流動切替式 常時点灯型 - - ON/OFFスイッチ付 - - - -
                            商品詳細種別 マグネット LED回転灯 自動車用LED回転灯 シグナルライト(高輝度LED) 78×432×787mm LED方向指示灯 LED回転灯 LED信号灯 [乾電池式]LEDピカピカチューブ - - - - -

                            マグネットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            工事灯カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました