(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

配管方向指示テープ

配管方向指示テープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,140円
税込単価
1,254円

粘着式の配管方向指示テープになります。材質はラミネート加工を施したビニールのた...

詳細情報を確認する

  • 文字内容:
    その他
  • テープ長さ(m):
    16.5
  • テープ厚(mm):
    0.1
  • 粘着/非粘着:
    粘着
  • 材質:
    ポリ塩化ビニル系
  • 剥離紙:
  • 単品/パック:
    単品
  • 入数:
    1巻入り
  • 文字内容詳細:
    矢印
  • 材質詳細:
    ビニールにラミネート加工

型番

EA983GH-21 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
重量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983GH-21

トラ(レッド/ホワイト)
25
90g

1個

1,140( 1,254円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

粘着式の配管方向指示テープになります。
材質はラミネート加工を施したビニールのため、高い耐久性を誇ります。

EA983GH-21で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

配管方向指示テープの型番EA983GH-21のページです。
型番EA983GH-21に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

配管方向指示テープ

配管方向指示テープ

    93x93x1000mm トラクッションガード

    93x93x1000mm トラクッションガード

      掲示板・路面道路標識・懸垂幕

      掲示板・路面道路標識・懸垂幕

        300x450mm JIS安全標識[危険高電圧]・[危険作業中]

        300x450mm JIS安全標識[危険高電圧]・[危険作業中]

          蛍光マグネットシート

          蛍光マグネットシート

            225×300mm 危険地域標識 360×120×1mm

            225×300mm 危険地域標識 360×120×1mm

              40x40mm バルブ開閉札

              40x40mm バルブ開閉札

                600x300mm 立入禁止標識

                600x300mm 立入禁止標識

                  エスコ スライド式バルブ開閉札(スライダータイプ)

                  エスコ スライド式バルブ開閉札(スライダータイプ)

                    600x900mm 工事用看板

                    600x900mm 工事用看板

                      50x50mm 角型バルブ開閉札

                      50x50mm 角型バルブ開閉札

                        300x450mm 吊り下げ式表示板

                        300x450mm 吊り下げ式表示板

                          65x65mm バルブ開閉札

                          65x65mm バルブ開閉札

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 1,140円 5,520円 3,940円 1,419円 1,480円 980円 880円 1,030円 940円 2,810円 280円 3,050円 1,100円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            文字内容 その他 - - - - - - - - - - - -
                            テープ長さ(m) 16.5 - - - - - - - - - - - -
                            テープ厚(mm) 0.1 - - - - - - - - - - - -
                            粘着/非粘着 粘着 - - - - - - - - - - - -
                            材質 ポリ塩化ビニル系 - - - - - - - - - - - -

                            配管方向指示テープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            標識テープ・表示テープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました