【特長】ハンドル位置をロックし、荷重の開放を防ぐセーフティボタンが付いているマ...
EA984CD-52 | 【商品仕様】 ・最大吊上能力…鋼板:250kg、丸鋼:100kg ・サイズ…210(W)×90(D)×148(H)mm ・ハンドル長…155mm ・フック穴径…45×40mm ・重量…8.5kg ・使用温度…-10℃/80℃ ・高エネルギー積のネオジム磁石使用 ・JAN:4548745913897 |
---|---|
EA984CD-53 | 【商品仕様】 ・最大吊上能力…鋼板:500kg、丸鋼:200kg ・サイズ…281(W)×106(D)×191(H)mm ・ハンドル長…190mm ・フック穴径…53×48mm ・重量…17.5kg ・使用温度…-10℃/80℃ ・高エネルギー積のネオジム磁石使用 ・JAN:4548745916782 |
EA984CD-51 | 【商品仕様】 ・最大吊上能力…鋼板:125kg、丸鋼:50kg ・サイズ…150(W)×76(D)×116(H)mm ・ハンドル長…112mm ・フック穴径…30×27mm ・重量…4.5kg ・使用温度…-10℃/80℃ ・高エネルギー積のネオジム磁石使用 ・JAN:4548745913880 |
【特長】
ハンドル位置をロックし、荷重の開放を防ぐセーフティボタンが付いているマグネットリフターです。
ネオジム磁石を使用。
外れ防止機能がついています。
【用途】
吊り上げや運送等に最適です。
この商品に近い類似品がありませんでした。
マグネットリフターの型番EA984CD-52のページです。
型番EA984CD-52に関する仕様情報を記載しております。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました