(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

6.0ton トランスポートローラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

6.0ton トランスポートローラー

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
54,720円
税込単価
60,192円

【商品仕様】・積載均等耐荷重…6t・ローラーサイズ…直径85×85mm・重量…...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬用コロ車
  • 使用荷重(t):
    6
  • 幅(mm):
    210
  • 全長(mm):
    415
  • 高さ(mm):
    100
  • テーブル寸法(mm):
    260×200
  • 重量:
    12kg
  • 材質:
    本体:スチール、ローラー:ナイロン
  • ローラーサイズ:
    Φ85×85mm
  • 入数:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

EA986DB-45 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA986DB-45

1個

54,720( 60,192円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・積載均等耐荷重…6t
・ローラーサイズ…直径85×85mm
・重量…12kg
・荷台サイズ…415×210×100(H)mm
・入数…1台
・JAN:4518340491939

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6.0ton トランスポートローラーの型番EA986DB-45のページです。
型番EA986DB-45に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

6.0ton トランスポートローラー

6.0ton トランスポートローラー

    6.0ton トランスポートローラー(伸縮式)

    6.0ton トランスポートローラー(伸縮式)

      3.0ton トランスポートローラー

      3.0ton トランスポートローラー

        12.0ton トランスポートローラー(伸縮式)

        12.0ton トランスポートローラー(伸縮式)

          6.0ton トランスポートローラー(ハンドル付)

          6.0ton トランスポートローラー(ハンドル付)

            12.0ton トランスポートローラー(ハンドル付)

            12.0ton トランスポートローラー(ハンドル付)

              900 kg トランスポートローラー

              900 kg トランスポートローラー

                リフター&ローラーセット

                リフター&ローラーセット

                  100kg リフター&ローラーセット

                  100kg リフター&ローラーセット

                    1000kg リフティングローラー(1組)

                    1000kg リフティングローラー(1組)

                      リフター(EA986DP-1,-2用)

                      リフター(EA986DP-1,-2用)

                        1800kg リフティングローラー(油圧式/1組)

                        1800kg リフティングローラー(油圧式/1組)

                          1000×470×130mmサービスクリーパー(寝板)

                          1000×470×130mmサービスクリーパー(寝板)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 54,720円 112,770円 40,800円 125,770円 128,110円 171,750円 33,890円 2,850円 12,888円 53,850円 1,730円 193,922円 12,000円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 運搬用コロ車 運搬用コロ車 運搬用コロ車 運搬用コロ車 運搬用コロ車 運搬用コロ車 運搬用コロ車 運搬用コロ車 運搬用コロ車 - ハンドル - -
                            使用荷重(t) 6 6 3 12 6 12 0.9 - - - 0.15 - -
                            幅(mm) 210 268 228 268 534 566 79 - - - 44 - -
                            全長(mm) 415 - 400 - 640 640 203 - - - 64 - -
                            高さ(mm) 100 110 100 110 115 115 81 - - - 320 - -

                            6.0ton トランスポートローラーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            運搬用コロ車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました