(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

75mm シャックル式サンマブロック(ステンレス製/ステンレス車)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

75mm シャックル式サンマブロック(ステンレス製/ステンレス車)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
17,953円
税込単価
19,748円

【商品仕様】・材質…SUS304・使用荷重…400kg・使用ロープ径…/16m...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    滑車
  • 基本使用荷重(kg):
    400
  • 重量:
    1.19kg
  • 全長:
    192mm
  • 材質:
    SUS304
  • 使用ロープ径:
    ~16mm
  • 車径(mm):
    75mm

型番

EA987SE-10 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • スイペル式
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA987SE-10

1個

17,953( 19,748円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…SUS304
・使用荷重…400kg
・使用ロープ径…/16mm
・全長…192mm
・車径…75mm
・重量…1.19kg
・JAN:4548745019261

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

75mm シャックル式サンマブロック(ステンレス製/ステンレス車)の型番EA987SE-10のページです。
型番EA987SE-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

75mm シャックル式サンマブロック(ステンレス製/ステンレス車)

75mm シャックル式サンマブロック(ステンレス製/ステンレス車)

    75mm 滑 車(ベアリング入)

    75mm 滑 車(ベアリング入)

      132mm滑車(フック付・ステンレス製)

      132mm滑車(フック付・ステンレス製)

        50mm 滑 車(ベアリング入)

        50mm 滑 車(ベアリング入)

          66mm/2車アイ ナイロンプーリー

          66mm/2車アイ ナイロンプーリー

            100mm/1ton 滑 車(ベアリング入)

            100mm/1ton 滑 車(ベアリング入)

              φ75mm オーフ型滑車(ステンレス製)

              φ75mm オーフ型滑車(ステンレス製)

                25mm 滑 車(ステンレス製)

                25mm 滑 車(ステンレス製)

                  滑車(ステンレス製) EA987SM-73

                  滑車(ステンレス製) EA987SM-73

                    クランプ滑車(車径50mm)

                    クランプ滑車(車径50mm)

                      ナイロンプーリー(スイベル式)

                      ナイロンプーリー(スイベル式)

                        25mm 横型固定滑車(1車/メタル)

                        25mm 横型固定滑車(1車/メタル)

                          50mm/125kg 縦型固定滑車 スチール製

                          50mm/125kg 縦型固定滑車 スチール製

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 17,953円 5,550円 4,510円 6,180円 2,580円 8,240円 20,092円 930円 13,360円 5,540円 1,730円 2,520円 2,660円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 滑車 滑車 滑車 滑車 プーリー 滑車 滑車 滑車 滑車 滑車 プーリー 滑車 滑車
                            基本使用荷重(kg) 400 500 337 250 - 1000 500 20 907 125 - 50 125
                            重量 1.19kg 1.1kg 360g 520g 147g 1.8kg 1.1kg 35g 1514g 780g - 95g 380g
                            全長 192mm 178mm 137mm 180mm 125mm 225mm - 58mm 203mm 190mm 115mm - -
                            材質 SUS304 スチール ステンレス(SUS304) スチール ナイロン スチール 本体:特殊ステンレス、シーブ、スイベル:ステンレス(SCS13)、側板、シーブピン、六角穴付止めネジ:ステンレス(SUS304) - ステンレス(SUS304/316) スチール ナイロン ステンレス(SUS304) スチール

                            75mm シャックル式サンマブロック(ステンレス製/ステンレス車)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            滑車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました