(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1000kg ケーブルホイストプーラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

1000kg ケーブルホイストプーラー

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
14,570円
税込単価
16,027円

【商品仕様】・能力…1t・ワイヤー長…直径4.8mm×3.6m・重量…4kg・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    荷締機
  • 最大使用荷重(t):
    1
  • ワイヤ径(mm):
    4.8
  • 重量:
    4kg
  • 最大巻取長:
    3.6m
  • フック内径(mm):
    26

型番

EA988DB-1 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

1000kg ケーブルホイストプーラー 取扱説明書
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA988DB-1

1個

14,570( 16,027円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・能力…1t
・ワイヤー長…直径4.8mm×3.6m
・重量…4kg
・JAN:4518340164611

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

1000kg ケーブルホイストプーラーの型番EA988DB-1のページです。
型番EA988DB-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1000kg ケーブルホイストプーラー

1000kg ケーブルホイストプーラー

    2000kg ケーブルホイストプーラー

    2000kg ケーブルホイストプーラー

      1ton/3.6m パワープーラー

      1ton/3.6m パワープーラー

        チェーン荷締機(0.5t)

        チェーン荷締機(0.5t)

          チェーン荷締機(1t)

          チェーン荷締機(1t)

            2000kg リフティングローラーセット(荷締機付)

            2000kg リフティングローラーセット(荷締機付)

              25mmx3.9m 荷締ストラップ(2本組/黒)

              25mmx3.9m 荷締ストラップ(2本組/黒)

                ベルト荷締機 (ステンレス製・使用荷重680kg)

                ベルト荷締機 (ステンレス製・使用荷重680kg)

                  ベルト荷締機 (両端フック型・使用荷重2540kg)

                  ベルト荷締機 (両端フック型・使用荷重2540kg)

                    ベルト荷締機 (両端アイ型・使用荷重1010kg)

                    ベルト荷締機 (両端アイ型・使用荷重1010kg)

                      ベルト荷締機 (両端フック型・使用荷重509kg)

                      ベルト荷締機 (両端フック型・使用荷重509kg)

                        ベルト荷締機 (両端アイ型・使用荷重2540kg)

                        ベルト荷締機 (両端アイ型・使用荷重2540kg)

                          ベルト荷締機 (エンドレス型・使用荷重2030kg)

                          ベルト荷締機 (エンドレス型・使用荷重2030kg)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 14,570円 26,970円 18,290円 13,299円 19,620円 109,573円 1,800円 13,090円 38,367円 13,800円 10,025円 29,535円 14,002円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   2日目   2日目   2日目   2日目   1日目  
                            商品タイプ 荷締機 荷締機 荷締機 荷締機 荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機
                            最大使用荷重(t) 1 2 1 0.5 1 0.66 0.09 0.68 2.54 1.01 0.509 2.54 2.03
                            ワイヤ径(mm) 4.8 4.8 4.8 - - - - - - - - - -
                            重量 4kg 3.8kg 3kg 3.7kg 6kg 20kg(4個合計)(ラチェット荷締機仕様) 約220g(2本) - - - - - -
                            最大巻取長 3.6m 1.8m 3.6m 1m 1m - - - - - - - -

                            1000kg ケーブルホイストプーラーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました