(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2ton/3.6m ストラッププーラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

2ton/3.6m ストラッププーラー

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
17,540円 15,322円
税込単価
19,294円 16,854円

【商品仕様】・能力…2t・ストラップ長…25(W)mm×3.6m・最大巻取長さ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他
  • 重量:
    3.2kg
  • 能力:
    2t
  • ストラップ長:
    25(W)mm
  • ストラップ幅:
    3.6m
  • 商品詳細種別:
    ストラッププーラー
  • フック口幅:
    25mm
  • 最大巻取長:
    1.7m

型番

EA988MB-3 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

2ton/3.6m ストラッププーラー 取扱説明書
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA988MB-3

1個

17,540円

15,322

( 16,854円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・能力…2t
・ストラップ長…25(W)mm×3.6m
・最大巻取長さ…1.7m
・重量…3.2kg
・JAN:4518340724280

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

2ton/3.6m ストラッププーラーの型番EA988MB-3のページです。
型番EA988MB-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2ton/3.6m ストラッププーラー

2ton/3.6m ストラッププーラー

    ローププーラー EA988ME型

    ローププーラー EA988ME型

      Φ6.0mm コードストッパー(2本用/5個)

      Φ6.0mm コードストッパー(2本用/5個)

        450kg/4.8m ベルト荷締機(ラチェット式-カモ/2本)

        450kg/4.8m ベルト荷締機(ラチェット式-カモ/2本)

          20×1.2mm ベルト・平織(PP製)

          20×1.2mm ベルト・平織(PP製)

            25×1.2mm [PP製]平織バンド

            25×1.2mm [PP製]平織バンド

              660kg/1650kg ベルト荷締機(エンドレス/赤)

              660kg/1650kg ベルト荷締機(エンドレス/赤)

                660kg ベルト荷締機(エンドレス型)

                660kg ベルト荷締機(エンドレス型)

                  200Kg ベルト荷締機(ラチェット式)

                  200Kg ベルト荷締機(ラチェット式)

                    30mmカラビナフック(プラスチック製・5個)

                    30mmカラビナフック(プラスチック製・5個)

                      四角リング(スチール製/5個)

                      四角リング(スチール製/5個)

                        1650kg ベルト荷締機(エンドレス型)

                        1650kg ベルト荷締機(エンドレス型)

                          φ5.0mm コードストッパー,材質…ポリアセタール樹脂

                          φ5.0mm コードストッパー,材質…ポリアセタール樹脂

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 17,540円 28,010円 780円 8,970円 1,340円 1,570円 2,750円 5,010円 4,482円 592円 120円 7,990円 344円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            種類 その他 その他 その他 ラチェット式 その他 その他 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 その他 その他 ラチェット式 その他
                            重量 3.2kg 2.9kg - 935g - - - - - - - - -
                            能力 2t 680kg - - - - - - - - - - -
                            ストラップ長 25(W)mm - - - - - - - - - - - -
                            ストラップ幅 3.6m - - - - - - - - - - - -

                            2ton/3.6m ストラッププーラーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            荷締ベルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました