(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

180ml オイラー(フレキシブルノズル・プラスティック製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

180ml オイラー(フレキシブルノズル・プラスティック製)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,410円
税込単価
2,651円

【商品仕様】・容量…150ml・材質…ボトル:プラスチック・ノズル長…152m...

詳細情報を確認する

  • 容量(ml):
    150
  • 材質:
    ボトル:プラスチック
  • ノズル長:
    152mm
  • ノズル仕様:
    フレキシブル

型番

EA990B-7 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA990B-7

1個

2,410( 2,651円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・容量…150ml
・材質…ボトル:プラスチック
・ノズル長…152mm
・ノズル仕様…フレキシブル
・JAN:4548745028324

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

180ml オイラー(フレキシブルノズル・プラスティック製)の型番EA990B-7のページです。
型番EA990B-7に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

180ml オイラー(フレキシブルノズル・プラスティック製)

180ml オイラー(フレキシブルノズル・プラスティック製)

    50ml オイラー・精密用(真鍮ノズル・調整式)

    50ml オイラー・精密用(真鍮ノズル・調整式)

      ポンプオイラー[プラスチック製]

      ポンプオイラー[プラスチック製]

        5Lロングノズルオイルジョッキ(ふた付)

        5Lロングノズルオイルジョッキ(ふた付)

          フレキシブルノズルポンプオイラー

          フレキシブルノズルポンプオイラー

            ポンプオイラー[スチール製]

            ポンプオイラー[スチール製]

              プラスチックオイラー(50~1000ml)

              プラスチックオイラー(50~1000ml)

                プラスチックオイラー(20~60ml)

                プラスチックオイラー(20~60ml)

                  100/200ml ノズル容器(キャップ付)

                  100/200ml ノズル容器(キャップ付)

                    プラスチックオイルジョッキ

                    プラスチックオイルジョッキ

                      990x610x215mm/55L ドレンパン(トラック用)

                      990x610x215mm/55L ドレンパン(トラック用)

                        1.9L 部品洗浄缶

                        1.9L 部品洗浄缶

                          1L プランジャー缶

                          1L プランジャー缶

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 2,410円 1,240円 2,050円 2,500円 4,630円 4,190円 200円 140円 220円 350円 33,100円 20,620円 18,280円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            容量(ml) 150 50 - 5000 - - - - - - - - -
                            材質 ボトル:プラスチック 本体:ポリエチレン、ノズル:真鍮 本体:高密度ポリエチレン、ノズル:PVC ポリエチレン スチール スチール ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン - 本体:スチール 皿:スチール、ポンプ:真鍮、缶:スチール
                            ノズル長 152mm 48mm 210mm 500mm 150mm - 50mm 30mm 28mm 230mm - - -
                            ノズル仕様 フレキシブル 開閉式 フレキシブル - フレキシブル ストレート - - - - - - -

                            180ml オイラー(フレキシブルノズル・プラスティック製)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            注油器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました