(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドラム缶サクションオイルポンプ(手廻し)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ドラム缶サクションオイルポンプ(手廻し)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
53,380円 46,419円
税込単価
58,718円 51,061円

【商品仕様】・吐出量…約20L/20回転・材質…アルミダイカスト・ホース長…1...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    手動式
  • 重量:
    6kg
  • 吐出量:
    約20L/20回転
  • 適用:
    軽油、機械油、エンジンオイルなど粘度が低粘度のオイル
  • 材質:
    アルミダイカスト
  • ホース長:
    1.2m

型番

EA990XL-3 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA990XL-3

1個

53,380円

46,419

( 51,061円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・吐出量…約20L/20回転
・材質…アルミダイカスト
・ホース長…1.2m
・重量…6kg
・適用…軽油、機械油、エンジンオイルなど粘度が低粘度のオイル
・ハンドルの正逆回転で排出・吸入ができ、サクションポンプとしても使用いただける優れものです。
・SAE30まで
・JAN:4548745178104

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドラム缶サクションオイルポンプ(手廻し)の型番EA990XL-3のページです。
型番EA990XL-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドラム缶サクションオイルポンプ(手廻し)

ドラム缶サクションオイルポンプ(手廻し)

    AC100V ドラム缶オイルポンプ(電動) EA990KB-3

    AC100V ドラム缶オイルポンプ(電動) EA990KB-3

      ドラム缶用液体ポンプ(手廻し式・ステンレス製)

      ドラム缶用液体ポンプ(手廻し式・ステンレス製)

        AC100V ドラム缶用オイルポンプ(電動式)

        AC100V ドラム缶用オイルポンプ(電動式)

          ドラム缶用液体ポンプ(手押し式・ステンレス製)

          ドラム缶用液体ポンプ(手押し式・ステンレス製)

            ドラム缶用オイルポンプ(手押し式)500ml/ストローク

            ドラム缶用オイルポンプ(手押し式)500ml/ストローク

              ドラム缶用オイルポンプ(手押し式)390ml/ストローク

              ドラム缶用オイルポンプ(手押し式)390ml/ストローク

                680mm 灯油ポンプ(加圧式)

                680mm 灯油ポンプ(加圧式)

                  625mm 灯油ポンプ(手動/5本)

                  625mm 灯油ポンプ(手動/5本)

                    ドラム缶液体ポンプ(手廻し式ポリプロピレン製)

                    ドラム缶液体ポンプ(手廻し式ポリプロピレン製)

                      ドラム缶液体ポンプ(手廻し式・Ryton製)

                      ドラム缶液体ポンプ(手廻し式・Ryton製)

                        ドラム缶オイルポンプ(手押し式)

                        ドラム缶オイルポンプ(手押し式)

                          ドラム缶用オイルポンプ(手廻し式)ケロシン・ディーゼル油・マシン油

                          ドラム缶用オイルポンプ(手廻し式)ケロシン・ディーゼル油・マシン油

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 53,380円 91,840円 57,690円 16,900円 22,420円 12,590円 14,000円 2,550円 2,810円 14,847円 22,393円 12,800円 20,832円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   2日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 手動式 電動式 手動式 電動式 手動式 手動式 手動式 手動式 手動式 手動式 手動式 手動式 手動式
                            重量 6kg 10.5kg 5.5kg 2.7kg 2.4kg 1.35kg 2.5kg 360g 200g 2.7kg 3.4kg 350g -
                            吐出量 約20L/20回転 - 約355ml/ストローク - 約355ml/ストローク 500ml/ストローク 390ml/ストローク - - 400ml/ストローク 400ml/ストローク - -
                            適用 軽油、機械油、エンジンオイルなど粘度が低粘度のオイル 低粘度油用(軽油からA重油まで)(油温15℃でVG32)(ガソリン不可) エステル、ケトン、アルコール、塩基、アルカリ、酸、炭化水素、塩素化炭化水素、自動車添加剤、軽油、潤滑油、灯油、溶剤、ベンゼン、洗浄液、燃料油、トランスミッションオイル、機械油、モーターオイル等 灯油・軽油専用(ガソリン不可) エステル、アルコール、アルカリ、強酸、炭化水素、自動車添加剤、軽油、潤滑油、灯油、溶剤、シンナー、ベンゼン、洗浄液、燃料油、トランスミッションオイル、水溶性化学薬品液、不凍液、石鹸、ワックス等 酸性溶液、潤滑油、水溶性溶液 エンジンオイル、ATF、潤滑油、灯油、燃料、ブレーキフルード、ブレーキクリーナー等、低~中粘度のオイル 灯油、水(※灯油と水の併用は不可) 灯油、軽油、水(※飲料水には使用できません) - - - ケロシン、ディーゼル油、マシン油など
                            材質 アルミダイカスト 本体:アルミ合金 SUS304、PVDF(ポリフッ化ビニリデン)、バイトン - ボディ・チューブ・ロッド:SUS304、ピストン・スポウト:PVDF ポリプロピレン、ステンレス(SS304)、Viton スチール、アルミ、テフロン、Viton 本体・ノズル:ポリエチレン・ポリアセタール/ホース:ポリエチレン ポリエチレン 本体・チューブ・スポウト:ポリプロピレン、シール・ベーン:PVDF 本体:ライトン樹脂、チューブ:PPS、シール・ベーン:PTFE、スポウト:SUS304 本体:ポリエチレン、パイプ:塩ビ -

                            ドラム缶サクションオイルポンプ(手廻し)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ドラム缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました