(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドラム缶カッター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ドラム缶カッター

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
30,500円
税込単価
33,550円

【商品仕様】・全長…610mm・重量…4kg・材質…本体:鉄鋳物、ハンドル:ス...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • 重量:
    4kg
  • 全長:
    610mm
  • 材質:
    本体:鉄鋳物、ハンドル:スチール
  • 商品詳細種別:
    ドラム缶カッター
  • 切断能力:
    0.9~1.5mm(スチール)

型番

EA990XR-1 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

ドラム缶カッター 取扱説明書
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA990XR-1

1個

30,500( 33,550円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全長…610mm
・重量…4kg
・材質…本体:鉄鋳物、ハンドル:スチール
・切断能力…0.9~1.5mm(スチール)
・JAN:4518340591950

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドラム缶カッターの型番EA990XR-1のページです。
型番EA990XR-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドラム缶カッター

ドラム缶カッター

    340mm ドラム缶レンチ(スチール製)

    340mm ドラム缶レンチ(スチール製)

      250mm ドラム缶レンチ(ノンスパーク)

      250mm ドラム缶レンチ(ノンスパーク)

        ドラム缶レンチ 310mm(ノンスパーク・ブロンズ製)

        ドラム缶レンチ 310mm(ノンスパーク・ブロンズ製)

          260mm ドラム缶レンチ(ノンスパーク/アルミ製)

          260mm ドラム缶レンチ(ノンスパーク/アルミ製)

            310mm ドラム缶レンチ ハンドル形状(ノンスパーク/真鍮製)

            310mm ドラム缶レンチ ハンドル形状(ノンスパーク/真鍮製)

              2”NPT ドラム缶空気弁

              2”NPT ドラム缶空気弁

                150mm エクステンションノス゚ル(フレキシブル・ステンレス製)

                150mm エクステンションノス゚ル(フレキシブル・ステンレス製)

                  ドラム缶カッター替刃(EA990XR-1用)

                  ドラム缶カッター替刃(EA990XR-1用)

                    2” NPT ドラム缶バルブ

                    2” NPT ドラム缶バルブ

                      3/4”NPT ドラム缶バルブ

                      3/4”NPT ドラム缶バルブ

                        2" NPT ドラム缶ゲートバルブ

                        2" NPT ドラム缶ゲートバルブ

                          2"NPT ドラム缶空気弁

                          2"NPT ドラム缶空気弁

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 30,500円 8,300円 19,080円 5,550円 3,260円 5,170円 33,270円 5,630円 6,420円 5,800円 1,010円 20,882円 5,340円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品
                            重量 4kg 1.4kg 940g 780g 210g 745g 900g - 262g - - - -
                            全長 610mm 340mm 254mm 310mm 260mm 310mm - 153mm - - - - -
                            材質 本体:鉄鋳物、ハンドル:スチール 鋳造鉄 真鍮合金 真鍮 アルミ 真鍮 真鍮 ステンレス - ポリエチレン ポリエチレン 真鍮 本体:真鍮、パッキン:NBR
                            商品詳細種別 ドラム缶カッター ドラム缶レンチ ドラム缶レンチ ドラム缶レンチ ドラム缶レンチ ドラム缶レンチ ドラム缶空気弁 エクステンションノズル ドラム缶カッター替刃 ドラム缶バルブ ドラム缶バルブ ドラム缶ゲートバルブ ドラム缶空気弁

                            ドラム缶カッターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ドラム缶カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました