(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DC14.4V 電動グリースガン(充電式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

DC14.4V 電動グリースガン(充電式)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
56,030円
税込単価
61,633円

【商品仕様】・容量…400g・適用グリス…ジャバラ式・常用吐出圧力…22Mpa...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    グリスガン
  • 耐水性:
    ×
  • 耐熱性:
    ×
  • 耐食性:
    ×
  • 耐アルカリ性:
    ×
  • 耐寒性:
    ×
  • 容量:
    400g
  • ノズル長:
    750mm
  • 最大吐出圧力:
    41Mpa
  • 適用グリース:
    蛇腹グリース、手詰めグリース
  • ケースサイズ:
    645(W)×310(D)×130(H)mm
  • バッテリー容量:
    2Ah
  • 付属品:
    充電器、リチウムイオンバッテリー、肩掛けショルダー、ケース
  • 充電時間:
    1時間
  • 吐出量:
    70g/分
  • 定格電圧:
    DC14.4V
  • 常用吐出圧力:
    22Mpa
  • 筒サイズ:
    Φ55×280mm
  • 重量:
    3.43kg(電池含む)
  • 総重量:
    5.94kg

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

DC14.4V 電動グリースガン(充電式) 取扱説明書DC14.4V 電動グリースガン(充電式) 取扱説明書2DC14.4V 電動グリースガン(充電式) 取扱説明書3DC14.4V 電動グリースガン(充電式) 取扱説明書4
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA991-14

1個

56,030( 61,633円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・容量…400g
・適用グリス…ジャバラ式
・常用吐出圧力…22Mpa
・最大吐出圧力…41Mpa
・NLGl-1/2
・吐出量…70g/分
・ノズル長…750mm
・筒サイズ…直径55×280mm
・充電時間…1時間
・定格電圧…DC14.4V
・電池…リチウムイオンバッテリー
・バッテリー容量…2Ah
・重量…3.63kg(電池含む)
・付属品…充電器、リチウムイオンバッテリー、肩掛けショルダー、ケース
・ケースサイズ…645(W)×310(D)×130(H)mm
・総重量…5.94kg
・対応するNLGIでもグリースによっては使用できない場合があります。
■リチウムイオン電池のリサイクル・破棄方法について
「充電式電池リサイクル協力店」に加入の電気店、スーパー、ホームセンター等に設置しているリサイクルボックスへ投函下さい。リサイクルボックスについて詳しくは、一般社団法人(JBRC)や自治体で確認して下さい。
・JAN:4548745918625

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DC14.4V 電動グリースガン(充電式)の型番EA991-14のページです。
型番EA991-14に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DC14.4V 電動グリースガン(充電式)

DC14.4V 電動グリースガン(充電式)

    DC18V (充電式)電動グリースガン

    DC18V (充電式)電動グリースガン

      600ml グリースガン(エアー式)

      600ml グリースガン(エアー式)

        400ml グリースガン(エアー式)連続吐出タイプ

        400ml グリースガン(エアー式)連続吐出タイプ

          エアー式グリースガン 400ml/0.6MPa

          エアー式グリースガン 400ml/0.6MPa

            500ml グリースポンプ フレキシブルホース付 ノズル長150mm

            500ml グリースポンプ フレキシブルホース付 ノズル長150mm

              電動グリースガン(充電式/蛇腹カートリッジ用)

              電動グリースガン(充電式/蛇腹カートリッジ用)

                420g 電動グリースガン(充電式)

                420g 電動グリースガン(充電式)

                  400ml グリースガン

                  400ml グリースガン

                    450mlグリースガン

                    450mlグリースガン

                      グリースガン用マグネットホルダー

                      グリースガン用マグネットホルダー

                        450ml グリースポンプ

                        450ml グリースポンプ

                          80ml グリースポンプ

                          80ml グリースポンプ

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 56,030円 59,133円 14,100円 13,100円 9,960円 12,770円 85,699円 60,831円 5,290円 12,290円 3,940円 11,253円 1,808円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            種類 グリスガン グリスガン グリスガン グリスガン グリスガン グリスガン グリスガン グリスガン グリスガン グリスガン ルブリケーター関連品 グリスガン グリスガン
                            耐水性 × × × × × × × × × × - × ×
                            耐熱性 × × × × × × × × × × - × ×
                            耐食性 × × × × × × × × × × - × ×
                            耐アルカリ性 × × × × × × × × × × - × ×

                            DC14.4V 電動グリースガン(充電式)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            注油器・グリスガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました