(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ディスペンシングボトル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ディスペンシングボトル

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
6,850円 ~ 7,030円
税込価格
7,535円 ~ 7,733円

・ノズル内にはステンレススチールワイヤー入・用途…可燃性液体に最適

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ポリエチレン
  • ノズル仕様:
    フレキシブルノズル
  • 商品詳細種別:
    ディスペンシングボトル
  • 用途:
    可燃性液体に最適

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
容量(ml)
ノズル長
ボトルサイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
500
210mm
Φ76×191mm

1個

6,850( 7,535円 )

1日目

一部当日出荷可能

1000
200mm
Φ89×232mm

1個

7,030( 7,733円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・ノズル内にはステンレススチールワイヤー入
・用途…可燃性液体に最適

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ディスペンシングボトル

ディスペンシングボトル

    洗浄ボトル

    洗浄ボトル

      洗浄ボトル(ノズル一体型)

      洗浄ボトル(ノズル一体型)

        8.0L 部品洗浄缶

        8.0L 部品洗浄缶

          東京硝子 薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mL 蒸留水用

          東京硝子 薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mL 蒸留水用

            東京硝子 洗浄びん用キャップ 500mL用

            東京硝子 洗浄びん用キャップ 500mL用

              ガス抜き洗瓶

              ガス抜き洗瓶

                薬品識別洗浄瓶 1000ml イソプロピルアルコール

                薬品識別洗浄瓶 1000ml イソプロピルアルコール

                  TARSONS 薬品識別洗浄瓶 1000ml No Label

                  TARSONS 薬品識別洗浄瓶 1000ml No Label

                    NT洗瓶 BII型スリム

                    NT洗瓶 BII型スリム

                      TARSONS 点滴瓶 LDPE製/蓋:PP製 15ml

                      TARSONS 点滴瓶 LDPE製/蓋:PP製 15ml

                        交換用先端ノズル

                        交換用先端ノズル

                          フロン工業 洗浄びん用キャップ 500mL用

                          フロン工業 洗浄びん用キャップ 500mL用

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ 東京硝子器械 東京硝子器械 サンプラテック TARSONS TARSONS 東京硝子器械 TARSONS サンプラテック フロン工業
                            通常価格 6,850円 390円 395円 42,600円 1,940円 2,800円 350円 1,400円 1,400円 281円 280円 15円 2,800円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   6日目   6日目   1日目~   4日目   4日目   3日目   4日目   1日目   6日目  
                            材質 ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン 鉛フリーコーティング鋼 - - - - - - - - -
                            ノズル仕様 フレキシブルノズル - - - - - - - - - - - -
                            商品詳細種別 ディスペンシングボトル 洗浄ボトル 洗浄ボトル(ノズル一体型) - - - - - - - - - -
                            用途 可燃性液体に最適 - - - - - - - - - - - -

                            ディスペンシングボトルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            洗浄瓶カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました