(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

150mm エクステンションノス゚ル(フレキシブル・ステンレス製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

150mm エクステンションノス゚ル(フレキシブル・ステンレス製)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,630円
税込単価
6,193円

【商品仕様】・全長…153mm・材質…ステンレス・EA991JL-22用の延長...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • 全長:
    153mm
  • 材質:
    ステンレス
  • 商品詳細種別:
    エクステンションノズル
  • 重量(g):
    100

型番

EA991JL-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA991JL-1

1個

5,630( 6,193円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全長…153mm
・材質…ステンレス
・EA991JL-22用の延長用パイプ
・JAN:4518340189188

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

150mm エクステンションノス゚ル(フレキシブル・ステンレス製)の型番EA991JL-1のページです。
型番EA991JL-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

150mm エクステンションノス゚ル(フレキシブル・ステンレス製)

150mm エクステンションノス゚ル(フレキシブル・ステンレス製)

    340mm ドラム缶レンチ(スチール製)

    340mm ドラム缶レンチ(スチール製)

      ドラム缶レンチ 310mm(ノンスパーク・ブロンズ製)

      ドラム缶レンチ 310mm(ノンスパーク・ブロンズ製)

        260mm ドラム缶レンチ(ノンスパーク/アルミ製)

        260mm ドラム缶レンチ(ノンスパーク/アルミ製)

          310mm ドラム缶レンチ ハンドル形状(ノンスパーク/真鍮製)

          310mm ドラム缶レンチ ハンドル形状(ノンスパーク/真鍮製)

            250mm ドラム缶レンチ(ノンスパーク)

            250mm ドラム缶レンチ(ノンスパーク)

              3/4"NPT ドラム缶バルブ(高粘度用/真鍮製)

              3/4"NPT ドラム缶バルブ(高粘度用/真鍮製)

                液面計・バルブ付(ドラム缶用)

                液面計・バルブ付(ドラム缶用)

                  3/4"NPT ドラム缶バルブ(セーフティー)

                  3/4"NPT ドラム缶バルブ(セーフティー)

                    フレキシブルエクステンション(真鍮製)

                    フレキシブルエクステンション(真鍮製)

                      ドラム缶カバー(感熱自閉式)(200L用)

                      ドラム缶カバー(感熱自閉式)(200L用)

                        2”NPT ドラム缶空気弁

                        2”NPT ドラム缶空気弁

                          2"NPT ドラム缶空気弁

                          2"NPT ドラム缶空気弁

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 5,630円 8,300円 5,550円 3,260円 5,170円 19,080円 14,450円 21,750円 13,400円 7,210円 51,420円 33,270円 5,340円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品
                            全長 153mm 340mm 310mm 260mm 310mm 254mm - 519mm - - - - -
                            材質 ステンレス 鋳造鉄 真鍮 アルミ 真鍮 真鍮合金 真鍮 - 本体:真鍮、内部パッキン:PTFE 真鍮 スチール 真鍮 本体:真鍮、パッキン:NBR
                            商品詳細種別 エクステンションノズル ドラム缶レンチ ドラム缶レンチ ドラム缶レンチ ドラム缶レンチ ドラム缶レンチ ドラム缶バルブ 液面計・バルブ付(ドラム缶用) ドラム缶バルブ フレキシブルエクステンション(真鍮製) ドラム缶カバー(感熱自閉式) ドラム缶空気弁 ドラム缶空気弁
                            重量(g) 100 - - - - - 500 1800 500 - - - -

                            150mm エクステンションノス゚ル(フレキシブル・ステンレス製)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ドラム缶カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました