(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[EA997RV-1用]スロープ

[EA997RV-1用]スロープ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
540円
税込価格
594円

【特長】連結マット専用の中ふち、スロープです。汚れが目立ちにくいすのこ形状で寸...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • サイズ:
    70×250×15mm
  • 材質:
    特殊塩化ビニール
  • 入数:
    1個入り
  • 詳細1:
    EA997RV-1用
  • 商品詳細種別:
    中ふち

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
接続
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
メス

1個

540( 594円 )

1日目

一部当日出荷可能

オス

1個

540( 594円 )

1日目

一部当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
連結マット専用の中ふち、スロープです。
汚れが目立ちにくいすのこ形状で寸法安定性が抜群です。
足の感触が良く、滑りにくいです。
【用途】
工場、通路、プールサイド等に最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[EA997RV-1用]スロープ

[EA997RV-1用]スロープ

    土砂落としマット

    土砂落としマット

      ノンスリップマット用角ふち・中ふち

      ノンスリップマット用角ふち・中ふち

        エコ・レインマット

        エコ・レインマット

          500x500x45mm 樹脂製敷板(OD色/10枚)

          500x500x45mm 樹脂製敷板(OD色/10枚)

            0.91x20m/1.7mm ビニールマット(緑)

            0.91x20m/1.7mm ビニールマット(緑)

              0.915x20m/1.5mm 再生樹脂マット(コインブラック)

              0.915x20m/1.5mm 再生樹脂マット(コインブラック)

                0.915x20m/1.5mm 再生樹脂マット(縞鋼板シルバー)

                0.915x20m/1.5mm 再生樹脂マット(縞鋼板シルバー)

                  450x 750mm 土砂落としマット(ふち付)

                  450x 750mm 土砂落としマット(ふち付)

                    150x150mm 土砂落としマット

                    150x150mm 土砂落としマット

                      900x1200mm足元注意マット(タテ型)

                      900x1200mm足元注意マット(タテ型)

                        足ふきマット(泥落とし)

                        足ふきマット(泥落とし)

                          泥落しマット(緑)

                          泥落しマット(緑)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 540円 16,390円 260円 9,280円 16,914円 33,200円 25,050円 25,050円 10,840円 1,040円 4,590円 2,840円 9,730円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            その他 オプション - オプション - - - - - - - - - -
                            サイズ 70×250×15mm 600×900mm - - 500×500mm 91cm×20m 915mm×20m 915mm×20m 450×750×25mm 150×150mm 900×1200mm - -
                            材質 特殊塩化ビニール ベース部:特殊ポリエチレン、ブラシ部:ナイロン 軟質塩化ビニール 表面:ポリエステル、裏面:軟質塩化ビニール ポリプロピレン ポリ塩化ビニール ポリ塩化ビニール(再生樹脂) ポリ塩化ビニール(再生樹脂) ベース部:特殊ポリエチレン、ブラシ部:ナイロン ベース部:特殊ポリエチレン、ブラシ部:ナイロン 表面:ナイロン・TPR・ポリウレタンフォーム、裏面:合成ゴム スチール・ナイロン EVA樹脂(エチレン、酢酸ビニール共重合体)
                            入数 1個入り 1枚入り 1個入り - 10枚 - - - - - - - -
                            詳細1 EA997RV-1用 - - 吸水マット(速吸水性) - - - - - - - - -

                            よく一緒に購入される商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            [EA997RV-1用]スロープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            屋外用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト