(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルマイクロスコープhidemicronpro2

デジタルマイクロスコープhidemicronpro2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
36,182円
税込単価
39,800円

【特長】・Wi-FiまたはUSBでスマートフォンやタブレット、パソコンなどに接...

詳細情報を確認する

型番

3-5142-01 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-5142-01

1個

36,182( 39,800円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・Wi-FiまたはUSBでスマートフォンやタブレット、パソコンなどに接続して動画や写真を閲覧・保存することができます。
・スタンドで固定することで安定した撮影ができます。
・付属のソフトウェアを利用すれば、距離や角度などの計測ができます。
【商品仕様】
・型番:hidemicronpro2
・サイズ(mm):154×44
・重量(g):129
・センサー:1/3.2' 300万画素 CMOSセンサー
・倍率:10~230倍
・焦点距離:0~50mm
・ビデオ解像度:1920×1080、1280×720、640×480
・静止画解像度:3M、5M、8M、12M
・Wi-Fi利用可能距離:20m程度まで
・通信速度:150Mbps
・電源:充電式(miniUSBケーブルからUSB-ACチャージャーより充電)
・充電時間:約2時間
・バッテリー利用時間:約3時間
・光源:LEDライト×6個(明るさ調整可)
・対応OS:Windows(R)Vista(R)/7/8/8.1、Mac OSX 10.6以上、iOS 5.0以上、Andorid 2.2以上
・付属品:キャリブレーション定規、クイックガイド、CD-ROM、電源アダプター、USBケーブル、スタンド

カタログ

 

3-5142-01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルマイクロスコープhidemicronpro2の型番3-5142-01のページです。
型番3-5142-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタルマイクロスコープhidemicronpro2

デジタルマイクロスコープhidemicronpro2

    デジタルマイクロスコープ"ナノキャプチャー"(LEDライト)

    デジタルマイクロスコープ"ナノキャプチャー"(LEDライト)

      2LEDスタンドルーペ TS-2

      2LEDスタンドルーペ TS-2

        拡大鏡(倍率 ×2)

        拡大鏡(倍率 ×2)

          (EA724EH-1,-2,EK-2用) 交換用ミラー

          (EA724EH-1,-2,EK-2用) 交換用ミラー

            NO.2スケール 

            NO.2スケール 

              LEDスタンドルーペ(2~5倍)

              LEDスタンドルーペ(2~5倍)

                池田レンズ スタンドルーペ(2倍)

                池田レンズ スタンドルーペ(2倍)

                  x2.5-5/75mm x2-4/90mm ルーペ

                  x2.5-5/75mm x2-4/90mm ルーペ

                    柄付ルーペ(2.5倍)

                    柄付ルーペ(2.5倍)

                      LED ライトルーペ M-100-2

                      LED ライトルーペ M-100-2

                        アーム式LED拡大鏡(2倍)

                        アーム式LED拡大鏡(2倍)

                          高倍率ルーペ R-2

                          高倍率ルーペ R-2

                            メーカー アズワン SIGHTRON 東京硝子器械 アズワン エスコ 東海産業 ギガ・セレクション 池田レンズ工業 エスコ トラスコ中山 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) シンワ測定
                            通常価格 36,182円 7,962円 3,334円 1,320円 1,070円 1,990円 9,000円 10,257円 1,840円 755円 4,040円 15,742円 4,113円
                            通常出荷日 1日目   1日目   5日目   8日目~   1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   7日目   1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  

                            デジタルマイクロスコープhidemicronpro2のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました