【特長】・基準温度計の測定範囲(-50~360℃)を1台で全域カバーできるワイ...
【特長】
・基準温度計の測定範囲(-50~360℃)を1台で全域カバーできるワイドレンジです。
・測定範囲全域で総合精度は±0.16です。
【商品仕様】
・型番:収納ケース
・仕様:収納ケース
・測定範囲(℃):収納ケース<本体>
・表示範囲:-105.00~+365.00℃
・分解能:0.01℃
・精度:±(0.05+1digit)℃(at23℃±5℃)
・電源:単4アルカリ電池×4本(テスト用付属)
・主な機能:HOLD・MAX/MIN・REL(相対値)・AVG(移動平均)
・サイズ:70×169×42mm
・重量:約220g<センサー>
・精度:汎用センサー/±(0.15℃+0.002|t|)℃、その他センサー/±0.1℃
・防水性:IP7準拠(センサー・スリーブ型は除く)
・材質:感温部/SUS316、グリップ/SUS304、リード/シリコン
・サイズ:S810PT-10/φ3.2×150mm、S810PT-30・32/φ3.2×250+φ18×107mm、S810PT-50・52/φ3.2×250+φ8×40mm、S810PT-34/φ3.2×300+φ18×107mm、S810PT-54/φ3.2×300+φ8×40mm
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました