(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KTC マット701mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

KTC マット701mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,708円
税込単価
19,479円

【特長】・様々な整備シーンにおいて活用できるマットです。・チェストや両開きケー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連部品
  • JANコード:
    4989433831497
  • 質量(g):
    1300.000
  • 仕様:
    マット701mm

型番

EKR-701 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EKR-701

1個

17,708( 19,479円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・様々な整備シーンにおいて活用できるマットです。
・チェストや両開きケースの下に敷いて床やケース類にキズを防止します。
・パーツ類の直置きによるキズや汚れも防げます。
【用途】
・EKR-103専用オプション

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

KTC マット701mmの型番EKR-701のページです。
型番EKR-701に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KTC マット701mm

KTC マット701mm

    作業台用ゴムマット

    作業台用ゴムマット

      作業台用ビニールマット

      作業台用ビニールマット

        作業台用帯電防止マット

        作業台用帯電防止マット

          作業用マット ワーカーズマルチマット WZWM

          作業用マット ワーカーズマルチマット WZWM

            ワゴン用マット 平板・ピラミッド

            ワゴン用マット 平板・ピラミッド

              作業台用オプション キャビネット(アイボリー) 幅 500mm

              作業台用オプション キャビネット(アイボリー) 幅 500mm

                帯電防止マット (ロールタイプ)

                帯電防止マット (ロールタイプ)

                  吸着 ぴたマットループ

                  吸着 ぴたマットループ

                    作業台用カッターマット OM-1890

                    作業台用カッターマット OM-1890

                      帯電防止マット張作業台天板

                      帯電防止マット張作業台天板

                        作業台用オプション キャビネット(サカエグリーン) 幅 500mm

                        作業台用オプション キャビネット(サカエグリーン) 幅 500mm

                          ステンレスベタ棚2段 SUS430 間口1200mm

                          ステンレスベタ棚2段 SUS430 間口1200mm

                            メーカー KTC(京都機械工具) トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ ウィザ トラスコ中山 サカエ サカエ ワタナベ工業 アズワン サカエ サカエ シンコー
                            通常価格 17,708円 15,213円 6,087円 20,470円 2,257円 1,723円 16,800円 89,444円 1,235円 16,500円 34,423円 16,800円 34,580円
                            通常出荷日 5日目   1日目~   9日目   3日目   1日目   1日目~   3日目   3日目   6日目   1日目   3日目   3日目~   5日目  
                            商品タイプ 関連部品 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4989433831497 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 1300.000 - - - - - - - - - - - -
                            仕様 マット701mm - - - - - - - - - - - -

                            KTC マット701mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ツールチェスト・ツールキャビネット・ツールキャリアカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました