(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパークレポリメイト 400ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スーパークレポリメイト 400ml

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
991円
税込単価
1,090円

【特長】・高純度高分子ポリマーが作る強力な保護被膜が美しい光沢を出し、特殊バイ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    クリーナー
  • 用途:
    その他
  • JANコード:
    4972444013570
  • トラスココード:
    868-4259
  • 質量(g):
    406.000
  • 材質1:
    成分:シリコーン、炭化水素系溶剤
  • 容量(ml):
    400
  • 容量(g):
    406
  • 用途詳細:
    自動車のダッシュボード、タイヤ、クロームメッキ部分、化粧合板、ビニール、プラスチック、ラバー、グラスファイバー、合成皮革などの表面保護とツヤ出し

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO1357

20個

991( 1,090円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高純度高分子ポリマーが作る強力な保護被膜が美しい光沢を出し、特殊バインダー成分が輝きと保護効果を長期間持続させます。
・UV吸収剤が紫外線による色あせやひび割れを防ぎます。
・使用後はベタつかず、帯電防止剤の働きでホコリや汚れを付きにくくします。
・においの残らない無香性です。
【用途】
・自動車のダッシュボード、タイヤ、クロームメッキ部分の表面保護とツヤ出し。
・化粧合板、ビニール、プラスチック、ラバー、グラスファイバー、合成皮革などの表面保護とツヤ出し。
【材質】
・成分:シリコーン、炭化水素系溶剤

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スーパークレポリメイト 400mlの型番NO1357のページです。
型番NO1357に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパークレポリメイト 400ml

スーパークレポリメイト 400ml

    エレクトロニッククリーナー 380ml

    エレクトロニッククリーナー 380ml

      クレポリメイト DX(クリーナー&保護つや出し剤)

      クレポリメイト DX(クリーナー&保護つや出し剤)

        サビ取りクリーナー

        サビ取りクリーナー

          400ml 革クリーナー

          400ml 革クリーナー

            400ml アルミコートスプレー

            400ml アルミコートスプレー

              400ml 床ワックス(フローリング用)

              400ml 床ワックス(フローリング用)

                シャボネット石けん液 詰替用400mL

                シャボネット石けん液 詰替用400mL

                  400ml 泡洗浄ハイター EA922KA-10M

                  400ml 泡洗浄ハイター EA922KA-10M

                    400ml らく書き落し(強力) EA920BG-41

                    400ml らく書き落し(強力) EA920BG-41

                      400ml スプレー容器(EA922KD-9,9A用)

                      400ml スプレー容器(EA922KD-9,9A用)

                        400g 食器・調理器具洗剤(ホーミング)

                        400g 食器・調理器具洗剤(ホーミング)

                          420ml ガラスクリーナー

                          420ml ガラスクリーナー

                            メーカー 呉工業 呉工業 呉工業 呉工業 エスコ エスコ エスコ ケニス エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 991円 816円 700円 1,022円 710円 2,760円 710円 624円 770円 1,919円 210円 285円 610円
                            通常出荷日 2日目   2日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ クリーナー クリーナー クリーナー クリーナー クリーナー - 樹脂ワックス - 洗剤 クリーナー - 洗剤 クリーナー
                            用途 その他 機械、部品、設備、床用 その他 機械、部品、設備、床用 その他 - 床・壁用 - その他 床・壁用 - その他 ガラス用
                            JANコード 4972444013570 4972444030126 4972444012535 - - - - - - - - - -
                            トラスココード 868-4259 868-4265 481-0589 335-7317 - - - - - - - - -
                            質量(g) 406.000 410.000 248.000 197 - - - - - - - - -

                            スーパークレポリメイト 400mlのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました