(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO 小判札 小 45X30mm 5枚入 赤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TRUSCO 小判札 小 45X30mm 5枚入 赤【5個入り】

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
139円
税込単価
153円

【特長】・カラーが豊富で管理などに便利です。・ラベルを貼って使用したり、マーカ...

詳細情報を確認する

  • 使用形体:
    吊るす
  • 形状:
    縦型
  • サイズ(短手)(mm):
    30
  • サイズ(長手)(mm):
    45
  • 粘着・テープ:
    無し
  • 色:
    レッド
  • 材質:
    スチロール
  • 厚み(mm):
    2.5
  • 穴径(mm):
    3
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • JANコード:
    4989999414578
  • トラスココード:
    779-2522
  • 質量(g):
    15.000

(i)ご注意

  • 彫刻加工はできません。

Loading...

図面

TKFS-R

TRUSCO 小判札 小 45X30mm 5枚入 赤 図面
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TKFS-R

10

1パック

5個入り

139( 153円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・カラーが豊富で管理などに便利です。
・ラベルを貼って使用したり、マーカー等での記入も可能です。
【商品仕様】
・縦(mm):45
・色:レッド
・横(mm):30
・厚さ(mm):2.5
・穴径(mm):3
・キーホルダーや二重リングを取り付ける針穴付き。
・JANコード:4989999414578
・トラスココード:779-2522
・質量:15g
【材質/仕上】
・スチロール

(i)ご注意

  • 彫刻加工はできません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 小判札 小 45X30mm 5枚入 赤の型番TKFS-Rのページです。
型番TKFS-Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO 小判札 小 45X30mm 5枚入 赤

TRUSCO 小判札 小 45X30mm 5枚入 赤

    TRUSCO 小判札 小 45X30mm 5枚入 白

    TRUSCO 小判札 小 45X30mm 5枚入 白

      TRUSCO 小判札 小 45X30mm 5枚入 緑

      TRUSCO 小判札 小 45X30mm 5枚入 緑

        TRUSCO 小判札 小 45X30mm 5枚入 青

        TRUSCO 小判札 小 45X30mm 5枚入 青

          TRUSCO 小判札 小 45X30mm 5枚入 ピンク

          TRUSCO 小判札 小 45X30mm 5枚入 ピンク

            TRUSCO 小判札 小 45X30mm 5枚入 空色

            TRUSCO 小判札 小 45X30mm 5枚入 空色

              TRUSCO 小判札 小 45X30mm 5枚入 黄色

              TRUSCO 小判札 小 45X30mm 5枚入 黄色

                番号付小判札 30×45

                番号付小判札 30×45

                  番号付小判札 40×60

                  番号付小判札 40×60

                    アルミ札-C アルミ札

                    アルミ札-C アルミ札

                      キャットアイ レフテープ 50mm×2.5m ピンク

                      キャットアイ レフテープ 50mm×2.5m ピンク

                        KM90 プレート 赤矢印

                        KM90 プレート 赤矢印

                          蛍光シート 140×70mm・240×145mm

                          蛍光シート 140×70mm・240×145mm

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 アズワン キャットアイ アズワン マイスト
                            通常価格 139円 139円 139円 127円 162円 139円 139円 1,284円 1,505円 2,284円 5,881円 465円 340円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   5日目   2日目  
                            使用形体 吊るす 吊るす 吊るす 吊るす 吊るす 吊るす 吊るす 吊るす 吊るす ねじ固定 貼る 貼る 貼る
                            形状 縦型 縦型 縦型 縦型 縦型 縦型 縦型 縦型 縦型 三角形 縦型 文字・記号型 縦型
                            サイズ(短手)(mm) 30 30 30 30 30 30 30 30 40 50 50 45 70
                            サイズ(長手)(mm) 45 45 45 45 45 45 45 45 60 80 2500 150 140
                            粘着・テープ 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 有り 有り 有り

                            TRUSCO 小判札 小 45X30mm 5枚入 赤のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            1. 星4
                              0%
                            2. 星3
                              0%
                            3. 星2
                              0%
                            4. 星1
                              0%
                            探していた物
                            評価 5.0満足度:5.02022/06/06
                            出張用の持ち出し用工具に目視で区別できる様に札を付けたくて小判札をいろいろ探していました。手ごろな価格で助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            目印
                            評価 5.0満足度:5.02018/11/08
                            今回の使用用途でのサイズが丁度良かったので非常に使いやすい。単価も安いので数量が必要な用途には最適。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました