(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パイク製保護具 手袋

パイク製保護具 手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,981円 ~ 12,163円
税込価格
2,179円 ~ 13,379円

【特長】・空気中では燃えない耐炎繊維と高耐熱で高強力のアラミド繊維との混紡糸を...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接用保護具
  • 材質:
    アラミド繊維
  • 材質1:
    アラミド繊維50%、耐炎繊維50%
  • 用途:
    溶接、溶断、耐熱作業用保護具として。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
質量(g)
厚さ(mm)
全長(cm)
詳細タイプ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
グリーン手袋
4989999361155
137-2866
55.000
1.2
22.0
軍手
10

1個

1,981( 2,179円 )

1日目

三本指手袋
4989999170023
124-9673
300
3
35
-
10

1個

12,163( 13,379円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・空気中では燃えない耐炎繊維と高耐熱で高強力のアラミド繊維との混紡糸を使用して製造された高性能を誇る耐炎耐熱性素材です。
【用途】
・溶接、溶断、耐熱作業用保護具として。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パイク製保護具 手袋

パイク製保護具 手袋

    パイク製保護具 腕カバー

    パイク製保護具 腕カバー

      パイク製保護具 足カバー

      パイク製保護具 足カバー

        パイク製保護具 袖付前掛け

        パイク製保護具 袖付前掛け

          パイク製保護具 胸付前掛け

          パイク製保護具 胸付前掛け

            パイク製保護具 足巻き付前掛け

            パイク製保護具 足巻き付前掛け

              溶接用厚手手袋

              溶接用厚手手袋

                溶接用3本指手袋 牛床革

                溶接用3本指手袋 牛床革

                  牛床革溶接棒入れ袋

                  牛床革溶接棒入れ袋

                    難燃加工綿保護具 頭巾

                    難燃加工綿保護具 頭巾

                      アルゴン溶接用手袋

                      アルゴン溶接用手袋

                        ウェルザ熔接用5本指手袋

                        ウェルザ熔接用5本指手袋

                          牛床革手袋 内縫い

                          牛床革手袋 内縫い

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 シモン 柏田製作所 シモン
                            通常価格 1,981円 8,948円 10,622円 51,632円 10,386円 17,404円 3,220円 1,890円 1,780円 7,140円 3,398円 1,290円 1,420円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   1日目  
                            商品タイプ 溶接用保護具 溶接用保護具 溶接用保護具 溶接用保護具 溶接用保護具 溶接用保護具 溶接用保護具 溶接用保護具 溶接用保護具 溶接用保護具 溶接用保護具 溶接用保護具 溶接用保護具
                            材質 アラミド繊維 アラミド繊維 アラミド繊維 アラミド繊維 アラミド繊維 アラミド繊維 牛床革 牛床革 牛床革 - 牛床革 牛床革 牛床革
                            材質1 アラミド繊維50%、耐炎繊維50% アラミド繊維50%、耐炎繊維50% アラミド繊維50%、耐炎繊維50% アラミド繊維50%、耐炎繊維50% アラミド繊維50%、耐炎繊維50% - - - - - - - -
                            用途 溶接、溶断、耐熱作業用保護具として。 溶接、溶断、耐熱作業用保護具として。 溶接、溶断、耐熱作業用保護具として。 溶接、溶断、耐熱作業用保護具として。 溶接、溶断、耐熱作業用保護具として。 溶接、溶断、耐熱作業用保護具として。 溶接、溶断作業に。 溶接、溶断作業に。 溶接棒入れとして。 - - - -

                            パイク製保護具 手袋のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            1. 星5
                              0%
                            2. 星3
                              0%
                            3. 星2
                              0%
                            4. 星1
                              0%
                            加熱したワークの把持
                            評価 4.0満足度:4.02021/11/09
                            生地は分厚く、熱いものをつかむことはできます。ただ、指を曲げずらいので細かい作業向けではなさそうです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            溶接用保護具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました