(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電子ルーペ用 レンズ保護フィルタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電子ルーペ用 レンズ保護フィルタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,500円
税込単価
3,850円

【特長】・電子ルーペに装着するレンズ保護フィルタの取替用です。

詳細情報を確認する

型番

1-2411-14 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-2411-14

1個

3,500( 3,850円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電子ルーペに装着するレンズ保護フィルタの取替用です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電子ルーペ用 レンズ保護フィルタの型番1-2411-14のページです。
型番1-2411-14に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電子ルーペ用 レンズ保護フィルタ

電子ルーペ用 レンズ保護フィルタ

    電子ルーペ用 偏光フィルタ

    電子ルーペ用 偏光フィルタ

      交換レンズ

      交換レンズ

        交換用対物レンズ 50×

        交換用対物レンズ 50×

          交換用対物レンズ 100×

          交換用対物レンズ 100×

            レンズ L-630

            レンズ L-630

              交換用対物レンズ 200×

              交換用対物レンズ 200×

                交換用対物レンズ 400×

                交換用対物レンズ 400×

                  接眼レンズ L-546

                  接眼レンズ L-546

                    接眼レンズ L-512

                    接眼レンズ L-512

                      接眼レンズ L-513

                      接眼レンズ L-513

                        接眼レンズ L-511

                        接眼レンズ L-511

                          スケール付接眼レンズ

                          スケール付接眼レンズ

                            メーカー アズワン アズワン GOKOカメラ アズワン アズワン ホーザン アズワン アズワン ホーザン アズワン アズワン アズワン ホーザン
                            通常価格 3,500円 3,500円 48,296円 9,090円 9,090円 26,027円 9,090円 9,090円 18,300円 14,500円 11,400円 9,909円 8,919円
                            通常出荷日 12日目   12日目   5日目~   12日目   12日目   3日目   12日目   12日目   2日目~   10日目   8日目   8日目   3日目  

                            電子ルーペ用 レンズ保護フィルタのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました