(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電子ルーペ用 偏光フィルタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電子ルーペ用 偏光フィルタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,500円
税込単価
3,850円

【特長】・電子ルーペに装着する偏光フィルタです。入数:1個入り

詳細情報を確認する

型番

1-2411-15 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-2411-15

1個

3,500( 3,850円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電子ルーペに装着する偏光フィルタです。
入数:1個入り

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電子ルーペ用 偏光フィルタの型番1-2411-15のページです。
型番1-2411-15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電子ルーペ用 偏光フィルタ

電子ルーペ用 偏光フィルタ

    電子ルーペ用 レンズ保護フィルタ

    電子ルーペ用 レンズ保護フィルタ

      メイジテクノ偏光実体顕微鏡

      メイジテクノ偏光実体顕微鏡

        ホーザン マイクロスコープ(PC用)

        ホーザン マイクロスコープ(PC用)

          ホーザン 実体顕微鏡(PC用)顕微鏡

          ホーザン 実体顕微鏡(PC用)顕微鏡

            顕微鏡用USBカメラ

            顕微鏡用USBカメラ

              デジタルマイクロスコープ用オプション

              デジタルマイクロスコープ用オプション

                実体顕微鏡(PC用) L-KIT680

                実体顕微鏡(PC用) L-KIT680

                  実体顕微鏡(PC用)L-KIT999

                  実体顕微鏡(PC用)L-KIT999

                    実体顕微鏡(PC用) L-KIT681

                    実体顕微鏡(PC用) L-KIT681

                      マイクロスコープ(PC用) L-KIT773

                      マイクロスコープ(PC用) L-KIT773

                        マイクロスコープ(PC用) L-KIT754

                        マイクロスコープ(PC用) L-KIT754

                          マイクロスコープ(PC用) L-KIT649

                          マイクロスコープ(PC用) L-KIT649

                            メーカー アズワン アズワン ケニス アズワン アズワン 新潟精機(SK) アズワン ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン
                            通常価格 3,500円 3,500円 505,310円 122,989円 201,340円 49,183円 9,090円 148,908円 189,473円 162,272円 57,615円 59,549円 119,700円
                            通常出荷日 12日目   12日目   18日目   8日目~   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目~   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  

                            電子ルーペ用 偏光フィルタのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました