(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

T&D おんどとり ワイヤレスデータロガー RTR-503L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

T&D おんどとり ワイヤレスデータロガー RTR-503L

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
26,410円 24,534円
税込単価
29,051円 26,987円

【特長】・温度センサー・TR-5106付属。・RTR-500シリーズの親機から...

詳細情報を確認する

  • 電源:
    リチウム電池×1個(付属)
  • 通信方式:
    無線・光・USB・LAN

型番

1-3522-02 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
測定範囲
付属品
測定範囲
詳細
その他
防塵・防水
サイズ
型番
メモリ
防水
測定チャンネル
測定範囲(電流)
商品詳細種別
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-3522-02

データ機器関連品
-
温湿度センサー(TR-3310・防水性能無し)
(温度)0~55℃、(湿度)10~95%RH
ワイヤレスデータロガー
-
-
47×46.5×62mm(大容量バッテリー)(突起部除く)
-
8000×2
IP64※温度センサー、入力モジュールに防水性能はありません。
温度・湿度×各1ch(外付け)
-
ワイヤレスデータロガー(子機)温度・湿度×各1ch(外付)大容量バッテリー
RTR-503L

1個

26,410円

24,534

( 26,987円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・温度センサー・TR-5106付属。
・RTR-500シリーズの親機から、無線でデータを収集できます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

T&D おんどとり ワイヤレスデータロガー RTR-503Lの型番1-3522-02のページです。
型番1-3522-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

T&D おんどとり ワイヤレスデータロガー RTR-503L

T&D おんどとり ワイヤレスデータロガー RTR-503L

    記憶計(R) 温度/温湿度 一体型/分離型

    記憶計(R) 温度/温湿度 一体型/分離型

      データロガデジタル

      データロガデジタル

        ワイヤレスデータロガー(子機) RTR-574

        ワイヤレスデータロガー(子機) RTR-574

          日置電機 データミニ(温度・温湿度モデル) 温度ロガー LRシリーズ

          日置電機 データミニ(温度・温湿度モデル) 温度ロガー LRシリーズ

            レーザー距離計 LRシリーズ

            レーザー距離計 LRシリーズ

              LH71A シリーズ

              LH71A シリーズ

                温湿度計 HPシリーズ

                温湿度計 HPシリーズ

                  レーザーライン EA780Kシリーズ

                  レーザーライン EA780Kシリーズ

                    接続ケーブル CE34シリーズ

                    接続ケーブル CE34シリーズ

                      受光器・三脚セット ZEROG2シリーズ

                      受光器・三脚セット ZEROG2シリーズ

                        NFCウォッチロガー KTシリーズ

                        NFCウォッチロガー KTシリーズ

                          MG50シリーズ(分配モジュール)

                          MG50シリーズ(分配モジュール)

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン マグネスケール アズワン エスコ マグネスケール TJMデザインタジマツール アズワン マグネスケール
                            通常価格 26,410円 24,600円 27,757円 37,272円 24,268円 7,500円 58,646円 59,567円 28,800円 4,300円 115,375円 8,786円 7,968円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   2日目~   19日目~   1日目   当日出荷可能 2日目~   4日目   1日目~   8日目  
                            電源 リチウム電池×1個(付属) 単3形アルカリ電池2本(テスト用付属)または専用ACアダプター(オプション) 単4乾電池×6本(テスト用付属)またはDC9V(ACアダプター別売) - - - - - - - - - -
                            通信方式 無線・光・USB・LAN - - - - - - - - - - - -

                            T&D おんどとり ワイヤレスデータロガー RTR-503Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました