(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ファイバースコープ(先端可動式) PST-2486-ESA-R2

ファイバースコープ(先端可動式) PST-2486-ESA-R2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
151,439円
税込単価
166,583円

【特長】・先端可動式ですので、様々な角度に調節可能です。・フレキシブルケーブル...

詳細情報を確認する

型番

1-571-01 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-571-01

1個

151,439( 166,583円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端可動式ですので、様々な角度に調節可能です。
・フレキシブルケーブルですので、小さな隙間の奥でも確認できます。
【商品仕様】
・型番:PST-2486-ESA-R2
・サイズ(mm):100×500×200
・重量(g):420
・先端可動式
・撮像素子:CMOSセンサー
・解像度:640×480ピクセル
・焦点距離:2~10cm
・光源:白色LED×4個
・カメラヘッド径:φ5.5mm
・フレームレート:30fps(MAX)
・メモリ:SDカード(4GB)
・アナログビデオ端子出力付き
・電源:リチウムイオン電池(ACアダプター付属)
・ケーブル長:1m
・防塵、防水:IP57(本体除く)
・付属品:ファイバーケーブル(型番:1-571-11)1本(φ5.5mm×1m)

カタログ

 

1-571-01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ファイバースコープ(先端可動式) PST-2486-ESA-R2の型番1-571-01のページです。
型番1-571-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ファイバースコープ(先端可動式) PST-2486-ESA-R2

ファイバースコープ(先端可動式) PST-2486-ESA-R2

    ファイバースコープ(先端可動式)交換用ケーブル(レンズ付き)5.5mm×1M

    ファイバースコープ(先端可動式)交換用ケーブル(レンズ付き)5.5mm×1M

      高倍率ルーペ R-2

      高倍率ルーペ R-2

        ハンディスコープ(先端可動/スマホ対応)EA750FZ

        ハンディスコープ(先端可動/スマホ対応)EA750FZ

          高倍率ルーペ R-1

          高倍率ルーペ R-1

            アーム式LED拡大鏡(2倍)

            アーム式LED拡大鏡(2倍)

              ファイバースコープ交換用ケーブル(レンズ付き)3.9mm×1M

              ファイバースコープ交換用ケーブル(レンズ付き)3.9mm×1M

                池田レンズ スライド式 ポケットライトルーペ 2倍

                池田レンズ スライド式 ポケットライトルーペ 2倍

                  2LEDスタンドルーペ TS-2

                  2LEDスタンドルーペ TS-2

                    ×2.2/×2.5/×2.8/×3.1/×3.4/65mmルーペEA756CA-10

                    ×2.2/×2.5/×2.8/×3.1/×3.4/65mmルーペEA756CA-10

                      スタンドルーペ クリップ式

                      スタンドルーペ クリップ式

                        アーム式LED拡大鏡(クランプ取付式フリーアーム)

                        アーム式LED拡大鏡(クランプ取付式フリーアーム)

                          R231 理科観察ルーペ 10倍 φ12mm

                          R231 理科観察ルーペ 10倍 φ12mm

                            メーカー アズワン アズワン シンワ測定 エスコ シンワ測定 新潟精機(SK) アズワン 池田レンズ工業 東京硝子器械 エスコ トラスコ中山 新潟精機(SK) コクゴ
                            通常価格 151,439円 111,187円 4,113円 10,600円 4,315円 15,742円 53,381円 793円 3,334円 18,970円 2,644円 20,377円 9,251円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   7日目   5日目   1日目   1日目   1日目   4日目  

                            ファイバースコープ(先端可動式) PST-2486-ESA-R2のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました