【特長】・雰囲気空気との熱伝導度差の大きいガス(He・CO2・Ar・Ne等)を...
【特長】
・雰囲気空気との熱伝導度差の大きいガス(He・CO2・Ar・Ne等)を測定し、8段階でバー表示します。
・小型・軽量で持ち運びが容易です。
【商品仕様】
・型番:LD239
・検出方式:雰囲気空気との熱伝導度比較
・表示:検出値/8段階バー表示(LCD+LED)、各種設定/LCD
・サンプリング速度(目安):約3mL/min
・ブザー設定可(バー3個以上表示時)
・電源:リチウムイオン充電池(USB充電式・連続動作約5時間)
・サイズ:50×19.5×111mm(突起部を除く)
・重量:約95g
・最小検出漏洩量(※ヘリウム(0℃・1atm)・バー1個分の目安量):標準レンジ/0.005mL/min、高感度レンジ/0.0005mL/min
・※可燃性ガス・腐食性ガスには使用できません。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました