(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

温度/湿度メーター 725

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

温度/湿度メーター 725

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
65,797円
税込価格
72,377円

【特長】・湿度と温度の同時測定が可能です。・記録したデータはパソコンへダウンロ...

詳細情報を確認する

  • メーカー型番:
    725

型番

1-8154-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

1-8154-01

1個

65,797( 72,377円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・湿度と温度の同時測定が可能です。
・記録したデータはパソコンへダウンロードできます(ソフトウェア付属)。
【商品仕様】
・型番:725
・測定精度:温度/±0.7℃、湿度/±2.5%RH
・表示:4桁
・データログポイント:16300ポイント(インターバルは最小1秒~最大59分59秒)
・サイズ:68×25×270mm
・重量:930g
・電源:9VNEDA1604電池×1本(テスト用付属)
・付属品:Kタイププローブ(TP-K01)・ソフトウェア
・測定範囲(温度/湿度):-20~60℃/0~100%RH
・分解能(温度/湿度):0.1℃/0.1%RH
・機能:記録

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

温度/湿度メーター 725

温度/湿度メーター 725

    紫外線メーター

    紫外線メーター

      天ぷらメーター はし型

      天ぷらメーター はし型

        デジタル湿度計

        デジタル湿度計

          デジタル温度・湿度計 温度:-10~50℃、湿度:5~95%RH

          デジタル温度・湿度計 温度:-10~50℃、湿度:5~95%RH

            温度・湿度計(ペン型)

            温度・湿度計(ペン型)

              温湿度センサ

              温湿度センサ

                無線温度・温湿度ロガー

                無線温度・温湿度ロガー

                  300mm 温度・湿度計

                  300mm 温度・湿度計

                    [時計付] 温度・湿度計

                    [時計付] 温度・湿度計

                      デジタル温度・湿度計 ハンディタイプ

                      デジタル温度・湿度計 ハンディタイプ

                        デジタル温度湿度計(温度プローブ2本)

                        デジタル温度湿度計(温度プローブ2本)

                          高精度デジタル温度・湿度計

                          高精度デジタル温度・湿度計

                            メーカー アズワン エスコ シンワ測定 佐藤計量器製作所 エスコ エスコ ケニス ケニス エスコ エスコ エスコ エスコ 三商
                            通常価格 65,797円 29,925円 2,900円 28,100円 24,440円 11,303円 16,000円 16,150円 5,000円 4,200円 32,692円 3,400円 15,000円
                            通常出荷日 10日目   1日目   4日目   4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   7日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            メーカー型番 725 - - - - - - - - - - - -

                            温度/湿度メーター 725のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました