(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンディガス警報器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハンディガス警報器

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
51,763円 ~ 156,750円  特別価格 
税込価格
56,939円 ~ 172,425円  特別価格 

【特長】・ハンディタイプ・本体はラバーに覆われているため丈夫。

詳細情報を確認する

  • サイズ(mm):
    64×84×20
  • 防爆性能:
    本質安全防爆構造
  • 警報:
    ランプ、ブザー(90dB以上)、バイブレーション
  • 測定原理:
    電気化学式
  • 保護等級:
    IP65準拠
  • 重量(g):
    約85
  • 電源:
    CR123リチウム電池×1本(テスト用付属)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

型番サイズ検知ガス防爆性能タイプ警報測定原理測定範囲保護等級重量
8-5627-2564×84×20mm二酸化炭素本質安全防爆構造パック8000ランプ、ブザー(90dB以上)、バイブレーション電気化学式0~5vol%IP65準拠約85g
8-5627-2364×84×20mm硫化水素本質安全防爆構造パック6500ランプ、ブザー(90dB以上)、バイブレーション電気化学式0~100ppmIP65準拠約85g
8-5627-2464×84×20mmアンモニア本質安全防爆構造パック8000ランプ、ブザー(90dB以上)、バイブレーション電気化学式0~300ppmIP65準拠約85g
8-5627-2764×84×20mmシアン化水素本質安全防爆構造パック8000ランプ、ブザー(90dB以上)、バイブレーション電気化学式0~50ppmIP65準拠約85g
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
検知ガス
タイプ
測定範囲
連続使用時間
商品詳細種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
酸素
-
0~25vol%
約13ヶ月
酸素 パック5500

1個

51,763円

50,210

( 55,231円 )

-

  • 注文停止中
二酸化炭素
パック8000
0~5vol%
約7ヶ月(※1日8時間使用の場合)
二酸化炭素 パック8000

1個

156,750円

151,310

( 166,441円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンディタイプ
・本体はラバーに覆われているため丈夫。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンディガス警報器

ハンディガス警報器

    装着型ガス濃度計

    装着型ガス濃度計

      高濃度酸素濃度計 OXY-1シリーズ

      高濃度酸素濃度計 OXY-1シリーズ

        エアーチェッカー MBシリーズ

        エアーチェッカー MBシリーズ

          水素警報器

          水素警報器

            ハンディ水質計 AQシリーズ

            ハンディ水質計 AQシリーズ

              残留塩素測定器 (DPD法) 本体 080540シリーズ

              残留塩素測定器 (DPD法) 本体 080540シリーズ

                におい袋

                におい袋

                  熱線式風速計 405

                  熱線式風速計 405

                    フレックスポンプ DC1-NA型

                    フレックスポンプ DC1-NA型

                      デジタル酸素濃度計 XO-326ⅡA

                      デジタル酸素濃度計 XO-326ⅡA

                        装着型酸素モニター

                        装着型酸素モニター

                          小型バブラー 080100-01シリーズ

                          小型バブラー 080100-01シリーズ

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 51,763円 44,100円 40,554円 44,999円 83,300円 49,000円 9,456円 54,672円 24,000円 24,767円 87,220円 46,060円 12,000円
                            通常出荷日 19日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   10日目  
                            サイズ(mm) 64×84×20 65×22×64(突起部を除く) 88×35.5×55 135×30×100 100×45×150 70×63×142 ケース/92×52×172、本体/67×34×157 250×250 490×37×36 φ38(φ94)×280 - 51×30×105(突起部除く) φ14×198
                            防爆性能 本質安全防爆構造 本質安全防爆構造(ExibII BT3) - - - - - - - - 本質安全防爆構造(ExiaIICT3) - -
                            警報 ランプ、ブザー(90dB以上)、バイブレーション - - CO2/2500ppm以上、アラームメロディー(ON/OFF機能付き) - - - - - - - - -
                            測定原理 電気化学式 - ガルバニ電池式 - - - - - - - - - -
                            保護等級 IP65準拠 - - - - - - - - - - - -

                            ハンディガス警報器のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            検知管カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました